226-0124: Punzón recto
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    226-0124: Straight Punch

    Número de pieza: 226-0124
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cat® Pneumatic Hammer Straight Punch

    Description:
    Cat straight punch attaches to Cat pneumatic hammer using the quick-connect chuck for specific applications. Cat straight punch is used for punching out pins and other driving applications.

    Attributes:
    • Steel
    • Straight Punch

    Application:
    Cat straight punch is used for punching out pins and other driving applications.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Descripción del material: Steel
    • Diámetro del vástago (pulg): 0,4
    • Longitud (pulg): 9
    • Longitud total (pulg): 9
    • Tipo de cabeza: Straight Punch
    cold planer
    PM310, PM822, PM622, PM620, PM825, PM313, PM-201, PM312, PM820

    cold planers
    PM820, PM825, PM620, PM-565B, PM-465, PM822, PM622, PM310, PM822LRC, PM820LRC, PM825LRC, PM313-02 PM312-02 PM620LRC, PM310-02