223-1154: Grabador neumático
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    223-1154: Pneumatic Engraver

    Número de pieza: 223-1154
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Cat® Pneumatic Engraving Pen

    Description:
    Cat pneumatic engraving pen is used to mark metal, glass, stone, ceramic and plastic tools and materials.

    Attributes:
    • Pneumatic engraver with flexible hose and coarse needle
    • Rugged metal housing
    • Knurled fingertip control

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Consumo de aire (SCFM): 7
    • Consumo de aire promedio (CFM): 1
    • Consumo de aire promedio (LPM): 28,3
    • Consumo de aire promedio (SCFM): 7
    • Longitud de la manguera (pulg): 59,5
    • Longitud total sin manguera (pulg): 5,5
    • Nivel de sonido (dBa): 90
    • Presión de aire recomendada (kPa): 620
    • Tamaño de manguera recomendado; diámetro interno mín. (pulg): 8-Mar
    • Tamaño de rosca (pulg): 1/4-18 NPT (entrada de aire)
    • Tamaño de rosca de admisión de aire (pulg): 1/4 - 18 NPT
    • Velocidad libre (rpm): 14
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.