222-3055: Llave de impacto, 1 pulg
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    222-3055: Llave de impacto, 1 pulg

    Número de pieza: 222-3055
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura total (pulg): 6.8
    • Ancho total (pulg): 4.33
    • Consumo de aire, en operación (CFM): 5.3
    • Consumo de aire, en operación (SCFM): 38
    • Consumo de aire, velocidad libre (CFM): 8.3
    • Consumo de aire, velocidad libre (SCFM): 60
    • Longitud total (pulg): 21
    • Nivel de sonido, en operación (dBa): 103
    • Nivel de sonido, velocidad libre (dBa): 92
    • Par máximo (pie-lb): 3000
    • Presión de aire recomendada (kPa): 620
    • Rango de par (pie-lb): 600 to 1400
    • Tamaño de manguera recomendado; diámetro interno mín. (pulg): 1/2
    • Tamaño de rosca (pulg): 1/2-14 NPT (Air Inlet)
    • Velocidad libre en avance (rpm): 4000
    • Velocidad libre en retroceso (rpm): 4000
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.