\

Cajas de herramientas

1
Vea los precios y el inventario locales, además de realizar pedidos en línea.
{imgAlt}

Con las cajoneras o cajas de herramientas Cat® se ofrece a los técnicos todo el espacio que necesitan para guardar de manera segura las herramientas valiosas. Diversa variedad de tamaños y configuraciones garantizan el tipo de almacenamiento que aumenta la productividad y hace el trabajo de cada técnico más sencillo. Diseñado teniendo la calidad y la durabilidad en mente, mediante el uso de las cajas de herramientas Cat se ofrece un almacenamiento seguro de por vida para las herramientas de su comercio.

Cajas de herramientas y cajoneras de herramientas

Caterpillar ofrece numerosos tipos de cajas de herramientas y cajoneras de herramientas para proporcionarle las opciones de almacenamiento de herramientas que necesita para realizar operaciones más eficientes, que incluyen lo siguiente::

  • Cajas de herramientas y carritos de herramientas
  • Cajas de herramientas de la línea Premium
  • Cajas para herramientas con cajones
  • Cajas de herramientas
  • Bolsos de herramientas
  • Cajas portables y cajas de instrumentos
  • Cajas Pelican

Espacio de almacenamiento con cerradura

  • Cajas de herramientas comerciales de aplicaciones especiales para los casos en los que el almacenamiento no es suficiente
  • Pestillos de dos direcciones, fuertes: de apertura sencilla con solo un movimiento suave
  • Impermeable, hermética y a prueba de polvo
  • Válvula de purga: la válvula de purga del sello "anular" incorporada exclusivamente está sellada para que la presión permita el equilibrio rápido luego de cambios en la altitud y temperatura.
  • Prueba de dent
  • Liviano: fácil de transportar con manijas moldeadas y cómodas
  • Opciones de color amarillo, rojo y negro
  • Opciones de ancho de 26" pulg, 40" pulg y 55" pulg, y más