248-8820: Llave
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    248-8820: Wrench

    Número de pieza: 248-8820
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Cat® Metric Combination Ratcheting Wrench (8 mm)

    Description:
    Cat ratcheting wrench is designed for quickly remove or install fasteners.

    Attributes:
    • 8 mm combination ratcheting wrench
    • Dual pawl ratcheting box end
    • 15° offset box head
    • Reversible box end
    • Durable nickel chrome finish

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: Cromado de níquel
    • Descripción del material: Acero
    • Longitud (pulg): 5,5
    • Longitud total (pulg): 5,56
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.