248-8822: Llave
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    248-8822: Llave

    Número de pieza: 248-8822
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Llave de trinquete métrica de combinación Cat® (9 mm)

    Descripción:
    La llave de trinquete Cat está diseñada para quitar o instalar sujetadores con rapidez.

    Atributos:
    • Llave combinada de 9 mm
    • Extremo de caja de trinquete doble
    • Cabezal de caja desplazado a 15°
    • Extremo de caja reversible
    • Acabado duradero de níquel cromado

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: Cromado de níquel
    • Descripción del material: Acero
    • Longitud (pulg): 5,9
    • Longitud total (pulg): 5,88
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.