Pernos

1
Vea los precios y el inventario locales, además de realizar pedidos en línea.
  • Productos
  • Consejos de mantenimiento
{imgAlt}

Los pernos Cat® se diseñaron de modo que excedan las normas SAE Grado 8 y las especificaciones de resistencia de la norma ISO 10.9 para proporcionar una vida útil más prolongada y una mejor reusabilidad.

Más de 1.700 tipos de pernos

Ofrecemos más de 1.700 productos de pernos diferentes con varias longitudes de asa, tamaños de rosca y acabados. La dureza del material y los diseños de rosca de nuestros pernos permiten proporcionar una alta resistencia a las roscas de los pernos de excavación en la necesidad de aplicaciones demandantes. Muchos de nuestros pernos tienen un acabado de zinc lamelar con el que se proporciona una resistencia mejorada a la corrosión en comparación con un perno con revestimiento de placa de zinc.

Cuando se tiene en cuenta la calidad y la tranquilidad: use pernos Cat®

Encuentre los pernos de alta calidad que necesita aquí:

  • Perno estándar con cabeza hexagonal resistente
  • Perno con cabeza hexagonal de alta resistencia
  • Cabeza hexagonal de 12 puntas
  • Cabeza hueca hexagonal
  • Pernos extractores de cabeza hexagonal
  • Pernos para cadenas y pernos de dos piezas de eslabón maestro
  • Pernos de alta resistencia para cadena
  • pernos para cuchilla

Con nuestros pernos y las correspondientes arandelas y tuercas endurecidas se forma un sistema de acoplamiento que permite producir cargas de sujeción pesadas en forma constante. Puede confiar en nuestra tornillería y sujetadores Cat para ayudarlo a construir, mantener y reparar en la mayoría de las aplicaciones de máquinas y taller en todo el mundo.

Recomendaciones para el mantenimiento de la tornillería para cuchilla

  1. Limpie todas las superficies de los pernos de óxido, pintura, mellas y rebabas.
  2. Primero instale los pernos del centro y luego, los de los costados.
  3. Apriete todos los pernos al par de apriete especificado (para conocer las especificaciones, consulte la tabla que se presenta a continuación).
  4. Con un martillo pesado, fije bien los pernos en el abocardado de los bordes. SE DEBEN usar gafas de seguridad al martillar las cabezas de los pernos.
  5. Apriete todos los pernos otra vez hasta lograr el par especificado.

Tamaño de rosca (pulg-TPI)(pie lb)Par (N•m)Tamaño
1/8200 ± 30270 ± 4016 mm
3/4350 ± 45475 ± 6019 mm
7/8550 ± 65750 ± 9022 mm
1825 ± 1101125 ± 15025 mm
1 1/41350 ± 2201850 ± 30031 mm