\

Soportes de eslabón

Vea los precios y el inventario locales, además de realizar pedidos en línea.
{imgAlt}

Para los soportes de eslabón se requiere menos espacio libre que los cáncamos estándares y se permite que la alineación del cojinete o engranaje de giro sea más rápida y simple. Los soportes de eslabón Cat® se probaron completamente para determinar la resistencia a dos veces el límite de carga de trabajo.

Los soportes de eslabón Cat cumplen con los requisitos de la norma ANSI/ASME B30.9.1984, tal como se especifica en el certificado de prueba de resistencia (Certificate of Proof Test) que viene con cada pieza.

Utilice siempre pernos de grado 8 para conectar los soportes de eslabón.

Utilice siempre pernos de grado 8* para conectar los soportes de eslabón a los componentes.

*Grado 8 hace referencia a la dureza del perno. Este el grado de mayor dureza, el grado 5 es dureza media y grado 2 es el más blando. Los grados de los pernos se distinguen por las marcas en la cabeza. Los pernos de grado 8 tienen cinco líneas en la cabeza, los de grado 5 tienen tres líneas y los de grado 2 no tienen ninguna.