438-9300: TORNILLO-CABEZA PLANA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    438-9300: TORNILLO-CABEZA PLANA

    Número de pieza: 438-9300
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Tornillo de cabeza plana encastrado

    Descripción:
    Las piezas de tornillería Cat® están diseñadas para aplicaciones específicas en función del tamaño, la resistencia, la carga de sujeción y el rendimiento anterior. Los otros fabricantes no cuentan con esta información. Se las seleccionan para que duren hasta la reconstrucción o hasta el final de la vida útil de la máquina. Si bien puede parecer que las piezas de tornillería no fabricadas por Cat son adecuadas para la máquina, ninguna empresa conoce el equipo como nosotros.
    Se usan cuando existen espacios libres importantes entre las piezas y para acercar los elementos.

    Atributos:
    • La tornillería Cat está fabricada de acuerdo con especificaciones precisas y para proporcionar durabilidad, confiabilidad y productividad.
    • Resistencia y calidad: tornillería que cumple o supera los requisitos de ISO, ASTM, ASME y SAE.
    • Los pernos, las tuercas y las arandelas Cat están diseñados para funcionar en conjunto como un sistema y producir una fuerza de sujeción máxima.
    • Recubrimientos que cumplen con requisitos especiales para diferentes aplicaciones (cumplen con RoHS).

    Aplicaciones:
    Los pernos y las arandelas y tuercas endurecidas correspondientes Cat forman un sistema basado en el rendimiento que da lugar a cargas de sujeción altas constantemente. Puede confiar en que con la tornillería Cat podrá construir, mantener o reparar la mayoría de las aplicaciones de máquinas y talleres en todo el mundo.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Descripción del material: ISO 898, clase 1 12,9 o ASTM A574
    • Notas: Longitud de la rosca (mm) 4,58
    • Paso de rosca del orificio: 0,70
    • Pendiente: 12,9
    • Recubrimiento: Zinc galvanizado (96 h de niebla salina)
    • Tipo de destornillador: Hexagonal de entrada
    cold planer
    PM620 PM825 PM820 PM822 PM622

    generator
    WEG

    asphalt paver
    AP300F AP355F