7H-1246: Tornillos de cabeza trapezoidal para metales
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    7H-1246: Tornillos de cabeza trapezoidal para metales

    Número de pieza: 7H-1246
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Rosca gruesa UNC (en pulgadas)

    Fabricación de acero y acabado con electrodeposición de zinc. Cumple con la norma ANSI B18.6.3.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Longitud del tornillo: A (pulg): 1
    • Rosca: Rosca gruesa UNC
    • Tamaño de rosca (pulg: TPI) (pulg): 1/4 - 20
    • Tipo de tornillo: Tornillos para metales: cabeza alomada
    motor grader
    12E 16

    wheel-type loader
    992C 988B

    wheel dozer
    834S 834B 834U

    pipelayer
    583H

    engine - industrial
    D398 D398B D342 D342C D320A D379B G342C D343 D379

    marine products
    D342C D379A 3508B D333A D337F D330A D379B D353C D398B D353D D342 D326F D353E D398A D343

    track-type loader
    977A 955H 977H

    wheel tractor-scraper
    657

    track-type tractor
    129 D9E D8H D9G