\

Luces de trabajo de la máquina

1
Vea los precios y el inventario locales, además de realizar pedidos en línea.
{imgAlt}

Las luces de trabajo Cat® se diseñaron para cumplir niveles de vibración exigentes de máquinas grandes y pequeñas en una amplia variedad de aplicaciones, con lo que se ofrece vida útil prolongada y costos de mantenimiento bajo. Las áreas bien iluminadas aumentan la seguridad y rendimiento del operador. Estas luces son adaptables a máquinas Cat y otras máquinas en su flota y se pueden instalar en máquinas más antiguas … a un precio diseñado para satisfacer su presupuesto de operaciones.

Luces LED de trabajo de la máquina

Con las luces LED de trabajo superior Caterpillar, se obtiene vida útil extrema, sin bombillas, resistentes a vibraciones altas, consumo de potencia bajo, brillo de color alto (también están disponibles en rojo y ámbar) y los costos operativos más bajos. También ofrecemos luces de trabajo HID y halógenas para satisfacer sus necesidades.

Disponible en patrones de lentes

Luz de reflector, luz de reflectores de amplio alcance y de largo alcance, luz alta y baja, trapezoidal y reversa.

Tipos de montaje

vertical, suspendida, vertical-suspendida y de mano derecha

Voltios

24 V, 12 V, 9-32 V, 18-32 V, 9/32 V, 12/48 V y 9-80 V