418-1361: Soporte: lámpara
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    418-1361: Soporte lámpara

    Número de pieza: 418-1361
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Soporte de lámpara Cat® (baliza de advertencia)

    Descripción:
    Los soportes de lámpara Cat están diseñados para brindar una plataforma de montaje para las balizas de advertencia de los equipos de servicio pesado. El soporte sostiene de manera segura la baliza de advertencia para poder soportar un alto nivel de amortiguación y vibraciones.

    Atributos:
    • Soporte de lámpara de balizas de advertencia de acero duradero
    • Vida útil prolongada
    • Resiste el exceso de fuerza de rotación
    • Resistente a los impactos y las vibraciones
    • De fácil instalación
    • Duraderos y resistentes

    Aplicaciones:
    Se utilizan ampliamente en líneas de producto Cat donde resulta esencial que la iluminación sea confiable. La calidad que espera para su equipo.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (pulg): 6,42
    • Ancho (pulg): 9,19
    • Descripción del material: Acero
    • Longitud (pulg): 10,59
    cold planer
    PM313 PM820 PM825 PM620 PM822 PM312 PM622 PM310

    generator
    WEG

    articulated dump truck
    745 740