313-5271: Reflector rojo
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    313-5271: Reflector rojo

    Número de pieza: 313-5271
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Reflector redondo rojo

    Descripción:
    Los reflectores Cat® garantizan condiciones de seguridad apropiadas, ya que mejoran la visibilidad del equipo, de su cuadrilla y del sitio de trabajo. Estos reflectores resistentes se fabrican con plástico duradero de alta calidad que puede soportar por igual climas adversos, entornos adversos de construcción y sitios de trabajo fuera de construcción. Estos reflectores de alta calidad son resistentes a la decoloración y a las grietas, y ofrecen lo mejor en cuanto a rendimiento reflectante de Cat.

    Atributos:
    • reflector de plástico rojo
    • redondos
    • 60 mm

    Aplicaciones:
    • variedad de máquinas Cat y que no son Cat

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Acrylamide, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Color del lente: Roja
    • Descripción: reflector
    • Patrón de lente: Redondo
    motor grader
    120M 12M 3 120 24M 16M3 160M 140M 2 12M 2 160M 3 AWD 140M 140 GC 12M 120L 160M 3 16M 14M3 140 140M 3 140M 3 AWD 120M 2 12M 3 AWD 14M-3 160M 2 24 18M3 14M

    wheel-type loader
    930M 924K 938K 930K 938M 926M

    material handler
    MH3024 MH3022 MH3026

    wheeled excavator
    M316F M322F M320F M314F M318F M323F

    excavator
    M317F M318F M315F

    articulated dump truck
    730C2 EJ 735C 745C 730C 735 725C 745 730 730C2 740 725C2 740 GC 740C