Inicio179-1552: GRUPO DE FILTRO DE AIRE
Inicio179-1552: GRUPO DE FILTRO DE AIRE
179-1552: GRUPO DE FILTRO DE AIRE

Marca: Cat

fallback-image
Discontinuada
179-1552: GRUPO DE FILTRO DE AIRE
Comuníquese con su distribuidor para conocer las opciones de reemplazo.

Marca: Cat

DISCONTINUADA
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Descripción del número de pieza 179-1552

Todavía estamos trabajando en agregar una descripción para esta parte.

Especificaciones para el número de pieza 179-1552

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Width (mm): 477.8
Height (mm): 355.6
Type: Round
Length (in): 19.713
Outlet Size (mm): 99999.99
Mounting: Rear
Outlet Size (in): 3937.008
Width (in): 18.811
Height (in): 14.0
Length (mm): 500.7
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 179-1552

MOTOTRAÍLLA

637G 631G

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido