Caterpillar

Seleccionar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
No hay resultados sugeridos. Vuelva a intentarlo.
Registrarse
Caterpillar

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar equipo

InicioTornillería, sellos e insumosTornilleríaSujecionesPernos y tornillos1K-9423: PERNO
Inicio
Tornillería, sellos e insumosTornilleríaSujecionesPernos y tornillos
1K-9423: PERNO
1K-9423: PERNO

Cat® 7/8" Roller Frame Support Plate Mounting Bolt allows for secure fastening by fitting into the corresponding hole

Marca: Cat

Imágenes del producto
1K-9423: PERNO
1K-9423: PERNO

Cat® 7/8" Roller Frame Support Plate Mounting Bolt allows for secure fastening by fitting into the corresponding hole

Marca: Cat

Agregue su equipo para saber si esta pieza es adecuada o si hay opciones de reparación disponibles.
¿Es compatible?Agregue su equipo para saber si esta pieza es adecuada o si hay opciones de reparación disponibles.
Agregar equipo
¿Le servirá o necesita una reparación? Agregue su equipo para saber si esta pieza es adecuada o si hay opciones de reparación disponibles.
Revise el precio
Revise el precio
Inicie sesión para ver su precio de cliente
Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Diagrama de piezas para 1K-9423
Vea los diagramas detallados de las piezas
Agregue su equipo
Especificaciones para el número de pieza 1K-9423

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Bolt Length (in): 7.5
Bolt Length (mm): 190.5
Bolt Type: Hex Head
Grip Length (in): 5.94
Grip Length (mm): 150.88
Material: Acero de carbono,Aleación de zinc,ACERO
Thread Size (in): 0.034
Thread Size (mm): 0.875
Thread Size (dia x pitch) (mm): 7/8x9
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: Hole in Thread
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 1K-9423

TIENDETUBOS

PL83 589 578 PL87 583R 587T 587R

PRODUCTOS MARINOS

3508B

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Chatee con un experto