Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Caterpillar

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioTornillería, sellos e insumosInformación, mensajes y marcas264-2261: ADVERTENCIA Calcomanía para solado
InicioTornillería, sellos e insumosInformación, mensajes y marcas264-2261: ADVERTENCIA Calcomanía para solado
264-2261: ADVERTENCIA Calcomanía para solado

Calcomanía de advertencia Cat® para solado

Marca: Cat

Imágenes del producto
264-2261: ADVERTENCIA Calcomanía para solado
264-2261: ADVERTENCIA Calcomanía para solado
264-2261: ADVERTENCIA Calcomanía para solado
264-2261: ADVERTENCIA Calcomanía para solado
264-2261: ADVERTENCIA Calcomanía para solado

Calcomanía de advertencia Cat® para solado

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 264-2261

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Tipo: Calcomanía De Advertencia
Color de la película: Amarillo o naranja
Colores de letra: Negro
Longitud (mm): 100.0
Ancho (mm): 50.0
Longitud (pulg): 3.94
Ancho (pulg): 1.97
Material: Polycarbonate Plastic
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 264-2261

PERFORADORA ROTATIVA

MD6310

COMPACTADOR VIBRATORIO

CB1.8 CB1.7 CC4.0 CB4.0 CB4.4

MANIPULADOR DE MATERIALES

MH3295

COMPACTADOR

CB13 CB15 CB16

MOTOTRAÍLLA

627K 631K 627 623 621 637 631 637K 657 651 623K 621K 637K

MOTONIVELADORA

120 14 120 GC 140 GC 160 150 140

ENERGÍA RENOVABLE

XES60 XES120

CARG TRONCOS MÁQ FOREST

558

CORTADOR GIRATORIO

RC20

TRACTOR DE RUEDAS

621K OEM 631K 651

MÓDULO DE POTENCIA

XQ2280

PERFILADORA DE PAVIMENTO EN FRÍO

PM820 PM825 PM822 PM312 PM313 PM310 PM620 PM622

CAMIÓN

785 785G

TALADORA APILADORA DE RUEDAS

2570D 573D 563D 2670D

EXCAVADORA

352F 316F L 340F 349F LXE 336F 325F LCR 335F 336F L 374F L 318F L 390F 374F 313F L 340F L UHD 330F L 548 349F L 329F L 335F LCR 352F-VG 558 326F L 320F L 330F 336F L XE 568 FM 315F LCR 326F 390F L 323F L 538 325F

PAVIMENTADORA DE ASFALTO

AP-655D AP1055 AP500 AP-1055F AP-1055E AP655 AP655F BG555E AP-1000E AP-1000F AP400 AP-555E AP-600D AP555 BG1000E AP455 AP-500E SE47 AP655F L AP600 AP600F AP1000

COMPACTADOR DE SERVICIO GENERAL

CC2.7 CC2.7 GC CB2.5 GC CB2.7 CB2.5 CB2.9 CB2.7 GC CB1.8 CB1.7

LEVANTAMIENTO HIDRÁULICO

MIS MISC

TRACTOR DE CADENAS

D9 D6 D5 D8 D7 D8T D10T2 D6XE D10 D11 D9T D6 XE D11T D6T

REGLÓN DE ASFALTO

SE60 FM SE60 AS2302 AS3251C SE60 VT XW SE60VT XW AS2302C AS4252C SE47 FM AS2252C AS3301C SE60 V XW

COMPACTADOR DE ASFALTO

CC2.7 GC CB16 CB15 CB13 CB2.5 GC CB2.7 GC

COMPACTADOR DE PAVIMENTACIÓN

CC2.7 CB2.7 CB2.5

UNIDAD DE POTENCIA HIDRÁULICA MÓVIL

336FMHPU 330FMHPU 336F

TIENDETUBOS

PL83 PL87 PL72

CAMIÓN DE OBRAS

789G 789 785 793

CARGADOR DE CADENAS

973K 963 973 953

HERRAMIENTA

MISC

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido