Caterpillar

Seleccionar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Registrarse
Caterpillar

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Seleccionar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Seleccionar equipo

InicioTornillería, sellos e insumosTornilleríaSujecionesPernos y tornillos293-2669: Perno de resalto de cabeza hexagonal bridada de 7/16''-20 x 1 7/32''
Inicio
Tornillería, sellos e insumosTornilleríaSujecionesPernos y tornillos
293-2669: Perno de resalto de cabeza hexagonal bridada de 7/16''-20 x 1 7/32''
293-2669: Perno de resalto de cabeza hexagonal bridada de 7/16''-20 x 1 7/32''

El perno de hombro Cat® para el cinturón de seguridad permite un movimiento suave y controlado del mecanismo del cinturón de seguridad, lo que garantiza la seguridad y comodidad del pasajero.

Marca: Cat

Imágenes del producto
293-2669: Perno de resalto de cabeza hexagonal bridada de 7/16''-20 x 1 7/32''
293-2669: Perno de resalto de cabeza hexagonal bridada de 7/16''-20 x 1 7/32''
293-2669: Perno de resalto de cabeza hexagonal bridada de 7/16''-20 x 1 7/32''
293-2669: Perno de resalto de cabeza hexagonal bridada de 7/16''-20 x 1 7/32''
293-2669: Perno de resalto de cabeza hexagonal bridada de 7/16''-20 x 1 7/32''

El perno de hombro Cat® para el cinturón de seguridad permite un movimiento suave y controlado del mecanismo del cinturón de seguridad, lo que garantiza la seguridad y comodidad del pasajero.

Marca: Cat

Agregue su equipo para saber si esta pieza es adecuada o si hay opciones de reparación disponibles.
¿Es compatible?Agregue su equipo para saber si esta pieza es adecuada o si hay opciones de reparación disponibles.
Agregar equipo
¿Le servirá o necesita una reparación? Agregue su equipo para saber si esta pieza es adecuada o si hay opciones de reparación disponibles.
Revise el precio
Revise el precio
Inicie sesión para ver su precio de cliente
Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Diagrama de piezas para 293-2669
Vea los diagramas detallados de las piezas
Agregue su equipo
Especificaciones para el número de pieza 293-2669

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Longitud del perno (pulg): 1.22
Longitud del perno (mm): 31.0
Tipo de perno: Cabeza De Brida Hexagonal
Longitud de asa (pulg): 0.512
Longitud de asa (mm): 13.0
Material: Acero de carbono
Rosca: fina
Tamaño de rosca (pulg: TPI) (pulg): 7/16-20
Thread Size (in): 0.017
Thread Size (mm): 0.4375
Thread Size (dia x pitch) (mm): 7/16x20
Locking Feature: None
Hand of Thread: RH
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 293-2669

CAMIÓN DE OBRAS

D10R 771D 775D 773E 793D 772 773D 775F 793B 797F 770 773F 793C 797 793F 795F AC 769D 789C 789B 785C 777D 785D 775E 797B 775D 777F 785B 793F XQ 776D 784C 784B

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido