InicioTornillería, sellos e insumosPasadores de varillaje y cojinetes de manguitoPasadores de varillaje2G-8621: PASADOR
InicioTornillería, sellos e insumosPasadores de varillaje y cojinetes de manguitoPasadores de varillaje2G-8621: PASADOR
2G-8621: PASADOR

Linkage Pin

Marca: Cat

Imágenes del producto
2G-8621: PASADOR
2G-8621: PASADOR
2G-8621: PASADOR
2G-8621: PASADOR
2G-8621: PASADOR

Linkage Pin

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 2G-8621

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Pin Type: Straight Pin
Material: STEEL,Carbon Steel
Plating: Unplated
Pin Diameter (mm): 51.0
Pin Diameter (in): 2.01
Length (mm): 179.0
Length (in): 7.05
Removal Aid / Feature: No Puller Hole
Notes: Greased through pin
Overall Length (mm): 177.8
Overall Length (in): 7.0
Diameter (mm): 50.7
Diameter (in): 1.996
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 2G-8621

MOTONIVELADORA

12G 160G 140G 130G

RIPPER SCARIFIER

12G 130G 140G

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido