Caterpillar

Seleccionar equipo
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
Seleccionar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Seleccionar equipo

InicioHerramientas de corteCuchillas y cantoneras de la hojaCantoneras de la hoja3G-8278: Extremo de punta cóncava caliente (izquierdo)
Inicio
Herramientas de corteCuchillas y cantoneras de la hojaCantoneras de la hoja
3G-8278: Extremo de punta cóncava caliente (izquierdo)
3G-8278: Extremo de punta cóncava caliente (izquierdo)

Cóncava caliente D8 de 40 mm

Marca: Cat

Imágenes del producto
3G-8278: Extremo de punta cóncava caliente (izquierdo)
3G-8278: Extremo de punta cóncava caliente (izquierdo)
3G-8278: Extremo de punta cóncava caliente (izquierdo)
3G-8278: Extremo de punta cóncava caliente (izquierdo)
3G-8278: Extremo de punta cóncava caliente (izquierdo)

Cóncava caliente D8 de 40 mm

Marca: Cat

Agregue su equipo para saber si esta pieza es adecuada o si hay opciones de reparación disponibles.
¿Es compatible?Agregue su equipo para saber si esta pieza es adecuada o si hay opciones de reparación disponibles.
Agregar equipo
¿Le servirá o necesita una reparación? Agregue su equipo para saber si esta pieza es adecuada o si hay opciones de reparación disponibles.
Revise el precio
Revise el precio
Inicie sesión para ver su precio de cliente
Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Diagrama de piezas para 3G-8278
Vea los diagramas detallados de las piezas
Agregue su equipo
Especificaciones para el número de pieza 3G-8278

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Lower Hole Pattern: 4
Lower Hole Spacing (mm): 76.2
Thickness (mm): 40.0
End Bit Type: HC
Overall Length (mm): 497.0
Width (in): 12.402
Wear or Durability: Standard
Upper Hole Spacing (mm): 101.6
Overall Length (in): 19.567
Width (mm): 315.0
Upper Hole Spacing (in): 4.0
Position: LH
Upper Hole Pattern: 3
Lower Hole Spacing (in): 3.0
Thickness (in): 1.575
Hole Size: 7/8-in Plow Bolt (25 mm square)
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 3G-8278

Actualmente no tenemos información de compatibilidad para esta pieza.

ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido