Caterpillar

Seleccionar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
No hay resultados sugeridos. Vuelva a intentarlo.
Registrarse
Caterpillar

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar equipo

InicioTornillería, sellos e insumosTornilleríaPasadoresPasadores rectos420-1655: PASADOR
Inicio
Tornillería, sellos e insumosTornilleríaPasadoresPasadores rectos
420-1655: PASADOR
420-1655: PASADOR

Cat® Pin (Mounting Cylinder Group)

Marca: Cat

fallback-image
420-1655: PASADOR

Cat® Pin (Mounting Cylinder Group)

Marca: Cat

Agregue su equipo para saber si esta pieza es adecuada o si hay opciones de reparación disponibles.
¿Es compatible?Agregue su equipo para saber si esta pieza es adecuada o si hay opciones de reparación disponibles.
Agregar equipo
¿Le servirá o necesita una reparación? Agregue su equipo para saber si esta pieza es adecuada o si hay opciones de reparación disponibles.
Revise el precio
Revise el precio
Inicie sesión para ver su precio de cliente
Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Diagrama de piezas para 420-1655
Vea los diagramas detallados de las piezas
Agregue su equipo
Especificaciones para el número de pieza 420-1655

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Pin Diameter (mm): 49.98
Pin Diameter (in): 1.97
Length (mm): 220
Length (in): 8.66
Hole Size (mm): 12
Hole Size (in): 0.47
Thread Size (dia x pitch) (mm): M16 x 2
Material: Carbon Steel
Weight (kg): 3.3
Weight (lb): 7.28
Pin Length (mm): 220
Diameter (mm): 49.98
Diameter (in): 1.968
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 420-1655

MANIPULADOR TELESCÓPICO

TH414C TH514C

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Chatee con un experto