Caterpillar

Seleccionar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
No hay resultados sugeridos. Vuelva a intentarlo.
Registrarse
Caterpillar

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar equipo

Inicio466-1757: High Temperature General Purpose
Inicio466-1757: High Temperature General Purpose
466-1757: High Temperature General Purpose

Cat® High Temperature General Purpose

Marca: Cat

Imágenes del producto
466-1757: High Temperature General Purpose
466-1757: High Temperature General Purpose

Cat® High Temperature General Purpose

Marca: Cat

Agregue su equipo para saber si esta pieza es adecuada o si hay opciones de reparación disponibles.
¿Es compatible?Agregue su equipo para saber si esta pieza es adecuada o si hay opciones de reparación disponibles.
Agregar equipo
¿Le servirá o necesita una reparación? Agregue su equipo para saber si esta pieza es adecuada o si hay opciones de reparación disponibles.
Revise el precio
Revise el precio
Inicie sesión para ver su precio de cliente
Información de la garantía
Política de devoluciones
Descripción
Descripción

Cat hoses are designed to route liquids and gases through machine systems. These hoses are fabricated from superior materials to withstand application specific pressures, vibration tolerances and flow requirements for Cat heavy-duty equipment. Cat hydraulic hose and couplings are subjected to the most rigorous testing processes in the industry. Every Cat hose and coupling combination is tested as a system to ensure a perfect fit that yields maximum safety and dependability.
The construction of the hose is made from synthetic rubber tube; two braids of special high tensile steel wire reinforcement separated by synthetic rubber layer. The outer cover is textile braided.

Cat hoses are designed to route liquids and gases through machine systems. These hoses are fabricated from superior materials to withstand application specific pressures, vibration tolerances and flow requirements for Cat heavy-duty equipment. Cat hydraulic hose and couplings are subjected to the most rigorous testing processes in the industry. Every Cat hose and coupling combination is tested as a system to ensure a perfect fit that yields maximum safety and dependability.
The construction of the hose is made from synthetic rubber tube; two braids of special high tensile steel wire reinforcement separated by synthetic rubber layer. The outer cover is textile braided.

Especificaciones
Especificaciones
Overall Length (mm): 2,180
Weight (kg): 0.841
Material: Medium Pressure Hose
Overall Length (mm): 2,180
Weight (kg): 0.841
Material: Medium Pressure Hose
Ver más
Modelos compatibles
Modelos compatibles
Camión De Obras
797F
Ver más
Camión De Obras
797F
Información de la garantía
Política de devoluciones
Parts Diagrams
No EquipmentIngrese el número de serie del equipo o seleccione uno de la lista añadida previamente para ver los diagramas de piezas.
Seleccionar equipo
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Diagrama de piezas para 466-1757
Vea los diagramas detallados de las piezas
Agregue su equipo
Descripción del número de pieza 466-1757

Cat hoses are designed to route liquids and gases through machine systems. These hoses are fabricated from superior materials to withstand application specific pressures, vibration tolerances and flow requirements for Cat heavy-duty equipment. Cat hydraulic hose and couplings are subjected to the most rigorous testing processes in the industry. Every Cat hose and coupling combination is tested as a system to ensure a perfect fit that yields maximum safety and dependability.
The construction of the hose is made from synthetic rubber tube; two braids of special high tensile steel wire reinforcement separated by synthetic rubber layer. The outer cover is textile braided.

Ver más
Especificaciones para el número de pieza 466-1757
Overall Length (mm): 2,180
Weight (kg): 0.841
Material: Medium Pressure Hose
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 466-1757

CAMIÓN DE OBRAS

797F

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Chatee con un experto