Caterpillar

Seleccionar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
No hay resultados sugeridos. Vuelva a intentarlo.
Registrarse
Caterpillar

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar equipo

InicioHerramientas de corteCuchillas base y labios del cucharónCuchillas base470-9326: BORDE DE BASE
Inicio
Herramientas de corteCuchillas base y labios del cucharónCuchillas base
470-9326: BORDE DE BASE
470-9326: BORDE DE BASE

Cat® Base for the cutting edge is a robust foundation that attaches to the Wheel Loader bucket, providing a durable surface for effective cutting and enhancing operational efficiency

Marca: Cat

Imágenes del producto
470-9326: BORDE DE BASE
470-9326: BORDE DE BASE
470-9326: BORDE DE BASE
470-9326: BORDE DE BASE
470-9326: BORDE DE BASE
470-9326: BORDE DE BASE

Cat® Base for the cutting edge is a robust foundation that attaches to the Wheel Loader bucket, providing a durable surface for effective cutting and enhancing operational efficiency

Marca: Cat

Agregue su equipo para saber si esta pieza es adecuada o si hay opciones de reparación disponibles.
¿Es compatible?Agregue su equipo para saber si esta pieza es adecuada o si hay opciones de reparación disponibles.
Agregar equipo
¿Le servirá o necesita una reparación? Agregue su equipo para saber si esta pieza es adecuada o si hay opciones de reparación disponibles.
Revise el precio
Revise el precio
Inicie sesión para ver su precio de cliente
Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Diagrama de piezas para 470-9326
Vea los diagramas detallados de las piezas
Agregue su equipo
Especificaciones para el número de pieza 470-9326

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Bevel Angle: 0
End Depth (mm): 562
Shape: Spade
End Depth (in): 22.126
Width Between Sidebars (in): 110.866
Overall Width (mm): 2,322
Overall Width (in): 91.417
Width Between Sidebars (mm): 2,816
Material: Abrasion Resistant Steel,Alloy Steel
Thickness Class: 50
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 470-9326

PRODUCTOS DE MINERÍA EXPANDIDOS

R1700G R1700 XE R3000H R1600H R1700 R2900G

HERRAMIENTA

BUCKET

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Chatee con un experto