Caterpillar

Seleccionar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
No hay resultados sugeridos. Vuelva a intentarlo.
Registrarse
Caterpillar

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar equipo

InicioTornillería, sellos e insumosTornilleríaArandelas de goma4D-0012: ARANDELA DE GOMA
Inicio
Tornillería, sellos e insumosTornilleríaArandelas de goma
4D-0012: ARANDELA DE GOMA
4D-0012: ARANDELA DE GOMA

Cat® 22.22mm Thick Rubber Double Flange Grommet creates a secure and weatherproof seal around openings in panels, protecting cables and hoses from wear

Marca: Cat

Imágenes del producto
4D-0012: ARANDELA DE GOMA
4D-0012: ARANDELA DE GOMA
4D-0012: ARANDELA DE GOMA
4D-0012: ARANDELA DE GOMA
4D-0012: ARANDELA DE GOMA

Cat® 22.22mm Thick Rubber Double Flange Grommet creates a secure and weatherproof seal around openings in panels, protecting cables and hoses from wear

Marca: Cat

Revise el precio
Revise el precio
Inicie sesión para ver su precio de cliente
Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Diagrama de piezas para 4D-0012
Vea los diagramas detallados de las piezas
Agregue su equipo
Especificaciones para el número de pieza 4D-0012

Todavía estamos trabajando en agregar una especificación para esta parte.

Modelos compatibles con el número de pieza 4D-0012

CAMIÓN DE OBRAS

797F

TIENDETUBOS

PL61

COMPACTADOR DE MOVIMIENTO DE TIERRAS

825C 826C

ARRASTRADOR DE TRONCOS DE CADENAS

54H 57H 57 D5HTSK II D4HTSK III

TRACTOR TOPADOR DE RUEDAS

824C 936E 926 992B 980C 930 950B/950E 936 926E 966D 966E 950B 950E 930R 930T 992

PRODUCTOS FORESTALES

2384C 2484C 559C 579C

PRODUCTOS DE MINERÍA EXPANDIDOS

R2900 XE R2900

MOTONIVELADORA

140B 120B 16 12F 12E 14E

PAVIMENTADORA DE ASFALTO

BG-260D BG-260C AP-1000B AP-1000D

TRACTOR DE CADENAS

D6K2 XL D6K2 D3B D3K2 LGP D5K LGP D3C D7H D2 D1 D4 D3 D6K2 LGP D4K LGP D4K2 LGP D4H D5K XL D8L D8N D10 D6K XL D5K2 XL D3K XL D3K2 XL D4K XL D4H III D4K2 XL D6K D3K LGP D4H XL D5K2 LGP D6K LGP 10 7 4 8 4S 4P 8U 10C 7SU 7A 10S 7S 7U 10U 8SU 8A

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Chatee con un experto