Complete sus datos fiscales en cualquier momento aquí.
InicioTren de rodajeComponentes de cadenaConjuntos de eslabón565-4421: Conjunto de eslabón
InicioTren de rodajeComponentes de cadenaConjuntos de eslabón565-4421: Conjunto de eslabón

Piezas incluidas en este kit

Actualmente no hay piezas asociadas con este kit..

Si necesita información adicional,

Visítenos

O bien, utilice nuestro Formulario de contacto
.

DescripciónEspecificacionesModelos compatibles

Descripción del número de pieza 565-4421

Descripción:
Un eslabón de la cadena es un componente de un tren de rodaje que conecta las zapatas de cadena para formar la cadena continua que permite que el vehículo se mueva sobre terrenos irregulares. El conjunto del eslabón de la cadena consta de piezas como el tope, el buje de la cadena, el eslabón del extremo del buje, el eslabón de la cadena, el eslabón del extremo del pasador y el perno maestro de la cadena. Los pasadores y bujes permiten que los eslabones giren y se articulen entre sí, lo que permite que la cadena se adapte al suelo irregular y mantenga la tracción.

Atributos:
• Provisto de un sello seguro y lubricación interna para los pasadores y casquillos.
• La retención firme del pasador se refiere a una característica de diseño que garantiza que los pasadores permanezcan seguros en su lugar, incluso bajo cargas pesadas y condiciones de funcionamiento extremas.
• Distribuye la carga de manera uniforme sobre las zapatas de cadena y sobre el suelo, proporcionando tracción y estabilidad.

Aplicaciones:
Un eslabón de la cadena se utiliza para proporcionar una mejor tracción y estabilidad para el movimiento del conjunto de cadena en el tren de rodaje, que se usa principalmente en las Aplicaciones OEM Cat 325, 527 y D6T, los Arrastradores de Troncos 527 y 527B, el Tiendetubos 566, los Cargadores de Ruedas 924G, 936, 936E y 950F, y los Tractores de Cadenas D6, D6D, D6H, D6M, D6R y D6T.

Advertencia:Este producto puede exponerlo a productos químicos, como el plomo y compuestos de plomo, que el Estado de California reconoce como causante de cáncer y malformaciones congénitas u otros daños reproductivos. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov.

Especificaciones para el número de pieza 565-4421

Unidades de medición

ImperialSistema métrico

Paso de la cadena (pulg):

7.985

Peso (lb):

1,614.89

Número de secciones de cadena:

41.0

Pin Retention System:

PPR2

Shoe Bolt Hole Spacing A (in):

2.677

Shoe Bolt Hole Spacing C (in):

7.295

Rail To Bushing OD (in):

1.638

Bushing OD (in):

2.864

Link Outside Spread (in):

7.205

Number of Sections:

41

Track Bolt Thread:

M20

UC System:

HDXL

Grease Track Type:

Not Applicable

Seal And Lube Type:

SALT

Rail To Pin Boss OD (in):

1.839

Wear Sensor:

No

Bolt Hole Diameter (in):

0.802

Shoe Bolt Hole Spacing B (in):

5.406

Rotating Bushing Track (Rbt):

No

Link Inside Spread Sprocket (in):

3.516

Pin Length (in):

9.894

Link Height (in):

5.197

Master Bolt Thread:

M22

Track Stiffening System:

Not Applicable

Link Inside Spread Roller (in):

4.035

Master Link Type:

5 Tooth Master

Modelos compatibles con el número de pieza 565-4421

ARRASTRADOR DE TRONCOS DE CADENAS

527

TRACTOR DE CADENAS

D6H XL D6R D6R III D6T D6T XL D6R II D6T XW D6T XL PAT

Clave

Clave

Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido