Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Registrarse
Caterpillar

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

Inicio602-3126: Engine and Air Brake Hose
Inicio602-3126: Engine and Air Brake Hose
602-3126: Engine and Air Brake Hose

Cat® Engine and Air Brake Hose

Marca: Cat

Imágenes del producto
602-3126: Engine and Air Brake Hose
602-3126: Engine and Air Brake Hose

Cat® Engine and Air Brake Hose

Marca: Cat

DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Descripción del número de pieza 602-3126

Cat hoses are designed to route liquids and gases through machine systems. These hoses are fabricated from superior materials to withstand application specific pressures, vibration tolerances and flow requirements for Cat heavy-duty equipment. Cat hydraulic hose and couplings are subjected to the most rigorous testing processes in the industry. Every Cat hose and coupling combination is tested as a system to ensure a perfect fit that yields maximum safety and dependability.
The construction of the hose is made from synthetic rubber tube, textile inner braid, high tensile steel wire braid reinforcement and a textile braid cover.

Ver más
Especificaciones para el número de pieza 602-3126
Overall Length (mm): 1,290.0
Weight (kg): 1.2
Material: Low Pressure Hose
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 602-3126

GRUPO ELECTRÓGENO

XQ1140

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido