Caterpillar

Seleccionar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
No hay resultados sugeridos. Vuelva a intentarlo.
Registrarse
Caterpillar

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar equipo

InicioTornillería, sellos e insumosBarras, placas y soportes angularesSoportes angulares636-8807: Hood Guard Door Bracket
Inicio
Tornillería, sellos e insumosBarras, placas y soportes angularesSoportes angulares
636-8807: Hood Guard Door Bracket
636-8807: Hood Guard Door Bracket

Cat® Hood Guard Door Bracket securely supports and stabilizes the hood guard door, ensuring proper alignment and protection during operation

Marca: Cat

Imágenes del producto
636-8807: Hood Guard Door Bracket
636-8807: Hood Guard Door Bracket
636-8807: Hood Guard Door Bracket
636-8807: Hood Guard Door Bracket
636-8807: Hood Guard Door Bracket
Comuníquese con su distribuidor para conocer las opciones de reemplazo.

Cat® Hood Guard Door Bracket securely supports and stabilizes the hood guard door, ensuring proper alignment and protection during operation

Marca: Cat

Agregue su equipo para saber si esta pieza es adecuada o si hay opciones de reparación disponibles.
¿Es compatible?Agregue su equipo para saber si esta pieza es adecuada o si hay opciones de reparación disponibles.
Agregar equipo
¿Le servirá o necesita una reparación? Agregue su equipo para saber si esta pieza es adecuada o si hay opciones de reparación disponibles.
DISCONTINUADA
Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Diagrama de piezas para 636-8807
Vea los diagramas detallados de las piezas
Agregue su equipo
Especificaciones para el número de pieza 636-8807

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Overall Height (in): 1.9
Overall Height (mm): 48.3
Overall Length (in): 5.45
Overall Length (mm): 138.5
Overall Width (in): 4.02
Overall Width (mm): 102
Weight (kg): 0.53
Weight (lb): 1.17
Material: Alloy Zinc,Alloy Steel
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 636-8807

Actualmente no tenemos información de compatibilidad para esta pieza.

ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Chatee con un experto