InicioMotorSistema de turbocompresorTurbocompresores y grupos de turbocompresores6N-7962: Placa posterior de 194,31 mm de diámetro exterior
Inicio
MotorSistema de turbocompresorTurbocompresores y grupos de turbocompresores
6N-7962: Placa posterior de 194,31 mm de diámetro exterior
6N-7962: Placa posterior de 194,31 mm de diámetro exterior

Placa de respaldo del cartucho del turbocompresor

Marca: Cat

Imágenes del producto
6N-7962: Placa posterior de 194,31 mm de diámetro exterior
6N-7962: Placa posterior de 194,31 mm de diámetro exterior
6N-7962: Placa posterior de 194,31 mm de diámetro exterior
6N-7962: Placa posterior de 194,31 mm de diámetro exterior
6N-7962: Placa posterior de 194,31 mm de diámetro exterior

Placa de respaldo del cartucho del turbocompresor
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
Diagrama de piezas para 6N-7962
Vea los diagramas detallados de las piezas
Agregue su equipo
Especificaciones para el número de pieza 6N-7962

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Longitud (mm): 208.3
Altura (mm): 40.6
Longitud (pulg): 8.2
Altura (pulg): 1.6
Ancho (mm): 208.3
Ver más

¿Debe realizar el mantenimiento?

Nosotros se lo facilitamos.

Ofrecemos juegos de mantenimiento completos disponibles según el tipo de equipo, que incluyen intervalos de horas 250, 500 y 1.000 horas.

Modelos compatibles con el número de pieza 6N-7962

ARRASTRADOR DE TRONCOS DE CADENAS

59N 59L 58L 59 58

SOLUCIONES DE OEM

3412C

CAMIÓN ARTICULADO SUBTERRÁNEO

AE40 AE40 II AD45 AD40

MOTOTRAÍLLA

633E II 633D 639D 631D 631E 637D 637E 657E

MOTOR - CAMIÓN

3408B 1693 3408 3406

CAMIÓN DE OBRAS

789 777C 777B 789B 69D 769D 769C 771D 771C 776C 776B

COMPACTADOR DE MOVIMIENTO DE TIERRAS

825C 836 826C

TIENDETUBOS

589 594H

TRACTOR TOPADOR DE RUEDAS

834B 824C 916 988B 992D 980C 992C

GENERADOR

SR4 WEG SR4B

PRODUCTOS MARINOS

3512 3508 3408B 3408C 3412 3406B 3408 3406 G3512 3408C 3412C G3412

MOTOR - MÁQUINA

3408 3208

MOTOR - INDUSTRIAL

3508 3406B 3412 3406C 3406 3512 3412E 3408E 3408B 3508 G3412 G3408B G3408 G3512 G3516

MOTOR - GRUPO ELECTRÓGENO

PM3412 G3412 G3408 3508PETROL 3412 3408B 3408C 3412C 3508 3408 3512 3516

RECUPERADOR DE CAMINOS

SS-250 RR-250

EXCAVADORA

5130 5230 245 245B

HERRAMIENTA

PR-1000C PR-1000 PR-450C PR-450 PM-565 PR-750B

TRACTOR DE CADENAS

D8L D10 D9L D9N D9H D10N D11N D11R 9 8 11 10 10C 10SU 11U 10S 10U 11SU 8A 824S 8S 8U 825 9C 9U 9S 9SU

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Chatee con un experto