InicioHerramientas de corteCuchillas y protección de las cuchillas del cucharónCuchilla del cucharón9W-9944: Cuchilla
InicioHerramientas de corteCuchillas y protección de las cuchillas del cucharónCuchilla del cucharón9W-9944: Cuchilla
9W-9944: Cuchilla

Cuchilla de 19 mm

Marca: Cat

Imágenes del producto
9W-9944: Cuchilla
9W-9944: Cuchilla
9W-9944: Cuchilla
9W-9944: Cuchilla
9W-9944: Cuchilla

Cuchilla de 19 mm

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 9W-9944

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Hole Spacing (in): 8.681
Edge Length (in): 14.665
Edge Length (mm): 372.5
Position: RH/LH
Hole Quantity: 2
Edge Shape: Continuous
End 2 Hole Spacing (mm): 220.5
Hole Size: 3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
End 2 Hole Spacing (in): 8.681
Material: Boron Steel
End 1 Hole Spacing (mm): 220.5
Thickness (mm): 19.0
End 1 Hole Spacing (in): 8.681
Width (in): 10.0
End 2 Hole Offset (mm): 76.0
Wear or Durability: Standard
Width (mm): 254.0
End 2 Hole Offset (in): 2.992
End 1 Hole Offset (in): 2.992
End 1 Hole Offset (mm): 76.0
Thickness (in): 0.748
End Shape 2: Straight
Attachment Method: Bolt-On
End Shape 1: Straight
Hole Spacing (mm): 220.5
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 9W-9944

CARGADOR DE CADENAS

933C 931C II 933 935C II 935B

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido