178-7879: arandela
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    178-7879: Washer

    Número de pieza: 178-7879
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Sealing Washer

    Description:
    Sealing washers are used to prevent leaks through bolt holes in low pressure applications.

    Attributes:
    Cat® Sealing Washers are steel washers with a bonded rubber center.

    The rubber material is selected based on the temperature and fluid compatibility needs of the application.

    Protect your investment with Genuine Cat Seals. If it doesn't say Cat, it's just a seal.

    Applications:
    Sealing washers are used in bolted joints requiring leak protection.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Descripción del material: Con FKM se proporciona un rendimiento superior en la mayoría de las aplicaciones, incluidas las de aire, aceite del motor, combustible diésel, aceite hidráulico, fluido de transmisión automática y biodiésel. La mayoría de las formulaciones de FKM no deberían usarse con refrigerantes o urea. FKM es eficaz a altas temperaturas y posee una buena resistencia a la abrasión y al corte.
    • Diámetro exterior (pulg): 0,44
    • Diámetro interno (pulg): 0,23
    • Grosor del acero (pulg): 0,07
    • Material: FKM: fluoroelastómero o acero
    • Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente.
    motor grader
    14M3 18M3 16M3

    wheel-type loader
    982M 980M 980L

    engine - generator set
    G3512H G3520H 3512B G3516H G3520 CG137-12 XQG400 G3516C CG137-08 CG170-16 3516B 3516C

    petroleum products
    TH55 TH48-E70 3516C 3516B TH55-E70 C175-16 3512C

    excavator
    349 349F LXE 352F-VG 352F 349F L 352F XE VG 352FMHPU 352 352F OEM 349F

    engine - industrial
    G3606 CG137-08 C13 G3616 G3516B CG137-12 G3512H G3608 C280-16 C13B 3516B G3612 G3606B G3516J C175-16

    marine products
    3516B 3512E 3512C 3512B 3516E 3508B

    articulated dump truck
    730 730C 730C2 735 730C2 EJ

    wheel tractor-scraper
    627K 621K 623K 621K OEM

    load, haul, dump
    R1600G R1700G R1700K