191-2845: ARANDELA DE SELLO
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    191-2845: ARANDELA DE SELLO

    Número de pieza: 191-2845
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Arandela de sellado

    Descripción:
    Las arandelas de sellado se usan para impedir que se produzcan fugas a través de los orificios de los pernos en aplicaciones de baja presión.

    Atributos:
    Las arandelas de sellado Cat® son de acero y cuentan con un centro de caucho adherido.

    El material de caucho se selecciona según las necesidades de temperatura y compatibilidad de fluidos de la aplicación.

    Proteja su inversión con sellos Cat originales. Si no dice Cat, es solo un sello.

    Aplicaciones:
    Las arandelas de sellado se usan en uniones empernables que deben protegerse contra fugas.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Diámetro exterior (pulg): 0,76
    • Diámetro interno (pulg): 0,46
    • Grosor del acero (pulg): 0,05
    • Material: Caucho o acero
    • Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente.
    earthmoving compactor
    826G II 825G II 826H 825H 826G 825G

    forest products
    584HD 584

    wheel-type loader
    980H 988F 988F II 980C 980F

    off-highway truck
    793F AC 795F AC

    wheel dozer
    824G II 834B 824G 824H

    marine products
    C4.4 C7.1