207-2755: Sello anular FKM (75)
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    207-2755: Sello anular FKM (75)

    Número de pieza: 207-2755
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Sello del sistema de combustible

    Descripción:
    Los sellos del sistema de combustible están diseñados y fabricados específicamente para trabajar en el sistema de combustible. Se utilizan diseños de sello anular y sección transversal rectangular.

    Atributos:
    Los sellos del sistema de combustible Cat® atraviesan inspecciones adicionales avanzadas para garantizar un desempeño fiable en esta aplicación crítica. Están fabricados con materiales que son aptos para los fluidos, las temperaturas y las presiones de los sistemas de combustible Cat. Los materiales son resistentes al desgaste y a la extrusión y proporcionan una resistencia superior a la compresión del sello. Además, algunos sellos Cat están recubiertos con PTFE para minimizar las posibilidades de que el sello se tuerza o corte durante su instalación.

    Las dimensiones de nuestros sellos se someten continuamente a tolerancias ajustadas para garantizar que se adapten adecuadamente a las ranuras del sello con la aplicación de la compresión del sello necesaria.

    Con los sistemas de sellado Cat se protegen las piezas más costosas contra fugas y contaminación. Proteja su inversión con los sellos Cat® originales.

    Aplicaciones:
    Los sellos de los sistemas de combustible se utilizan en sistemas de combustible del motor.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Carbon black (airborne, unbound particles of respirable size), which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Aplicaciones: Aplicaciones de temperatura alta que requieren resistencia al aire, combustibles, lubricantes y fluidos hidráulicos
    • Compatible con: Lubricantes a base de diéster; hidrocarburos halogenados (más de 100 °C); muy resistentes al ajuste de compresión; fluidos de petróleo; fluidos a base de éster-fosfato; fluidos de silicona; algunos ácidos
    • Descripción del material: Con FKM se proporciona un rendimiento superior en la mayoría de las aplicaciones, incluidas las de aire, aceite del motor, combustible diésel, aceite hidráulico, fluido de transmisión automática y biodiésel. La mayoría de las formulaciones de FKM no deberían usarse con refrigerantes o urea. FKM es eficaz a altas temperaturas y posee una buena resistencia a la abrasión y al corte.
    • Diámetro de sección transversal (pulg): 0,16
    • Diámetro interno (pulg): 1,38
    • Material: FKM: fluoroelastómero, FKM (75)
    • No compatible con: Aminas; fluidos para frenos; refrigerante del motor; fluidos resistentes al fuego; cetonas; vapor; agua
    • Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente. El color puede diferir de la imagen.
    • Recubrimiento: PTFE: politetrafluoroetileno
    • Temperatura (°F): -40 - 350
    engine - generator set
    C175-20 C175-16

    petroleum products
    C175-16

    off-highway truck
    796 AC 794 AC 793F 793F OEM 798 AC 797F 793F CMD 797B 797 795F AC 793F XQ 795F XQ 793F AC

    excavator
    320D2 320D2 L 320D2 GC 313D2 312D2 L 312D2 312D2 GC

    engine - industrial
    C175-16

    marine products
    C175-16