157-7223: BUCKET, IND. GRAP, 60
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    157-7223: BUCKET, IND. GRAP, 60" BASE

    Número de pieza: 157-7223
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    COMPATIBLE CON ESTE ACCESORIO

    • Abertura de la mandíbula: 40
    • Abertura de la mandíbula: 1016
    • Abertura de la mandíbula (mm): 1.016
    • Abertura de la mandíbula (pulg): 40
    • Altura (mm): 525
    • Altura (pulg): 20,7
    • Ancho (mm): 1.524
    • Base Edge Thickness: 0.75
    • Base Edge Thickness: 19
    • Grosor de la cuchilla de la base (mm): 19
    • Grosor de la cuchilla de la base (pulg): 0,75
    • Grosor de la pared lateral (mm): 10
    • Grosor de la pared lateral (pulg): 0,4
    • Heaped Capacity: 452
    • Heaped Capacity: 996.5
    • Interfaz de la máquina: SSL
    • Length: 29.5
    • Levantamiento copy: 1524
    • Longitud (mm): 749
    • Longitud (pulg): 29,5
    • Longitud de la herramienta: 749
    • Modelo compatible: 216B Serie 2, 226B Serie 2, 232B Serie 2, 236B Serie 2, 242B Serie 2, 247B Serie 2, 252B Serie 2, 257B Serie 2, 216B Serie 3, 226B Serie 3, 236B Serie 3, 242B Serie 3, 247B Serie 3, 252B Serie 3, 257B Serie 3, 259B Serie 3, 246C, 256C, 262C, 272C, 277C, 279C, 287C, 289C, 297C, 299C, 226D, 232D, 236D, 239D, 242D, 246D, 249D, 257D, 259D, 262D, 272D, 272D XHP, 277D, 279D, 287D, 289D, 297D, 297D XHP, 299D, 299D XHP, 272D2, 272D2 XHP, 297D2, 297D2 XHP, 299D2, 299D2 XHP
    • Peso (kg): 452
    • Peso (lb): 994,4
    • Presión de operación (kPa): 23.000
    • Presión de operación (lb/pulg²): 3.336
    • Presión en orden de trabajo: 23000
    • Presión en orden de trabajo: 3336
    • Sistema hidráulico de la máquina: XHP, FLUJO ALTO XPS, FLUJO ALTO, Flujo estándar: eléctrico, FLUJO ESTÁNDAR: NO ELÉCTRICO
    • Tipo de máquina: minicargador
    • Width: 60
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.