141-0732: 2.7 m³ (3.5 yd³) Trash Grapple
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    141-0732: 2.7 m³ (3.5 yd³) Trash Grapple

    Número de pieza: 141-0732
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Garfio para basura de 3,5 yd³ para excavadoras con varillaje B

    Use un garfio para basura Cat para clasificar los desperdicios, nivelar el material y apisonar cargas. Si trabaja con desperdicios municipales, papel, residuos de madera o materiales de baja densidad similares, este es el garfio que necesita.


    Gracias a la construcción rígida tipo caja, obtendrá un rendimiento duradero. Se utilizan aceros de alta resistencia y resistentes a la abrasión. Las tiras de desgaste y las puntas son completamente reemplazables.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho de los dientes inferiores: 1.450 mm (57 pulg)
    • Ancho de los dientes superiores: 1.118 mm (44 pulg)
    • Grosor de la placa de desgaste exterior: 13 mm (0,51 pulg)
    • Grosor de la punta de desgaste: 13 mm (0,51 pulg)
    • Grosor del recubrimiento: 10 mm (0,39 pulg)
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.