424-0461: SG16B Stump Grinder
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    424-0461: SG16B Stump Grinder

    Número de pieza: 424-0461
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Designed to remove stumps in residential, commercial and agricultural settings.

    Cat® Stump Grinders are designed to economically remove stumps in residential, commercial and agricultural settings. They offer increased production over tow-behind grinders in situations where multiple stump removal is required. The right balance of cutting wheel speed and torque makes quick work of most tree varieties.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.

    COMPATIBLE CON ESTE ACCESORIO

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura de corte (pulg): 18,5
    • Altura total: 30.0
    • Altura total (pulg): 30
    • Ancho de la rueda de corte (pulg): 3,3
    • Anchura total: 46.0
    • Cilindrada del motor (CI/rev): 4,9
    • Cilindrada del motor (m³/rev): 80
    • Cilindrada efectiva: 4.9
    • Dientes de carburo por rueda: 32
    • Diámetro de la rueda de corte (pulg): 21,5
    • Extensión del cabezal de corte (pulg): 11
    • Flujo del sistema hidráulico (gal EE.UU./min): 11-23
    • Gama de presión hidráulica: 145-235 bar (2100-3400 psi)
    • Heaped Capacity: 775.0
    • Hyd Flow Range: 60-86 L/min (16-23 gal EE.UU./min)
    • Interfaz de la máquina: SSL
    • Longitud total: 69.0
    • Machine Type: Wheel Loaders - 405122
    • Modelo compatible: 216B Serie 2, 226B Serie 2, 232B Serie 2, 236B Serie 2, 242B Serie 2, 247B Serie 2, 252B Serie 2, 257B Serie 2, 216B Serie 3, 226B Serie 3, 236B Serie 3, 242B Serie 3, 247B Serie 3, 252B Serie 3, 257B Serie 3, 259B Serie 3, 246C, 256C, 262C, 272C, 277C, 279C, 287C, 289C, 297C, 299C, 226D, 232D, 236D, 242D, 246D, 249D, 257D, 259D, 262D, 272D, 272D XHP, 277D, 279D, 287D, 289D, 297D, 297D XHP, 299D, 299D XHP, 272D2, 272D2 XHP, 297D2, 297D2 XHP, 299D2, 299D2 XHP, 906H2, 907H2, 908H2, 906K, 907K, 908K, 906M, 907M, 908M
    • Método de mando: Motor gerotor - Directo
    • Método del mando: motor del gerotor: directo
    • Par de eje de mando a máxima presión: 218.0
    • Peso (lb): 775
    • Presión óptima del sistema hidráulico (bar): 145-235
    • Profundidad de corte (pulg): 20,5
    • Retención de punta de sinfín: Standard Flow
    • Rotación del cabezal de corte (grados): 70
    • Sistema hidráulico de la máquina: FLUJO ALTO XPS, FLUJO ALTO, Flujo estándar: eléctrico, XHP, FLUJO ESTÁNDAR: NO ELÉCTRICO
    • Sistema hidráulico necesario: flujo estándar
    • Velocidad del cabezal de corte (rpm): 993
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.