Manguera

Encuentre las piezas para su equipo
Filtro
1
Vea los precios y el inventario locales, además de realizar pedidos en línea.
  • Productos
  • Referencia

Caterpillar es un líder de la industria en el diseño y la fabricación de nuestras mangueras y acoplamientos. Se encuentran disponibles conjuntos de mangueras Cat® en una amplia línea de alta, media y baja presión que están fabricadas y probadas más allá de las normas de la industria para un rendimiento superior y una mayor vida útil.

  • Las mangueras Cat ToughGuard™ cuentan con una cubierta de polietileno altamente resistente a la abrasión que ha superado los dos millones de ciclos de pruebas de abrasión sin fallas.
  • Se encuentran disponibles acoplamientos permanentes y reutilizables para una amplia variedad de tipos de manguera.
  • Los acoplamientos y mangueras Cat se prueban como un sistema por encima de los requisitos de la industria para garantizar la conexión más fiable y segura posible.
  • La manguera de espiral de presión alta Cat® está diseñada para alcanzar la mitad del radio de curvatura especificado por SAE, lo que es de vital importancia en entornos de frío extremo.
  • Los conjuntos de manguera Cat tienen un número de pieza en la etiqueta o tarjeta de identificación que permite pedir un conjunto de manguera de repuesto más fácilmente fabricado según las especificaciones de componentes idénticos a los nuevos.