6V-5002: COJINETE
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    6V-5002: COJINETE

    Número de pieza: 6V-5002
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov
    challenger
    65E 95E 75E 85E

    wheel-type loader
    966H 966G 950G 962G 972G II 972G 966G II 972H

    paving compactor
    PF-290B

    wheel-type skidder
    535C 555D 545C 545D 535D 525C 525B 525 525D 545 535B

    skid steer loader
    249D 262D 249D3 232D 259D 232D3 259D3 259B3

    integrated toolcarrier
    IT62G

    articulated dump truck
    740 GC D250D 730C 725 D250E II 740B D30C D300B D400E 740 730C2 EJ 725C D35HP D350E II D400E II 745C D400D D350E 735B D40D D350C D350D 730 D25C D250B D250E 735C 725C2 D30D D20D D300E D25D 735 735 OEM D300D D35C 730C2 D400 740C 745 D300E II

    wheel tractor-scraper
    611 615 615C 615C II

    expanded mining products
    HRS1220

    track-type tractor
    D3C D5H D5C PAT D4C II 53 D3C III D3C II D4C III D5C PATLGP 5A PAT 5S 4P 5P D5C III D5C D4C 3 5 5A 55

    road reclaimer
    SM-350 RM500B RM-350B RM-300 RM-500 RM-350