8W-8357: Conjunto de accionador - Freno
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    8W-8357: Conjunto de accionador - Freno

    Número de pieza: 8W-8357
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Conjunto de accionador de freno Cat® (B) (3 pulg)

    Descripción:
    Los conjuntos de accionadores de freno Cat convierten la presión en fuerza mecánica para activar los frenos en los equipos de servicio pesado Cat. Los accionadores Cat se aseguran que su equipo funcione con un nivel óptimo y están diseñados para funcionar al unísono con el resto de los componentes Cat, con el fin de garantizar el máximo potencial del equipo.

    Atributos:
    • Conjunto de accionador de freno de servicio y secundario.
    • Carrera de 3 pulg (76,2 mm) para el freno de servicio y secundario.
    • A prueba de fugas.
    • Tornillería de montaje estándar.
    • Tamaño de la rosca: 3/8-18 NPT.
    • Tamaño de la rosca: 5/8-18-UNF-2A.

    Aplicación:
    El conjunto se utiliza para proporcionar control hidráulico de los frenos de descompresión. Los componentes Cat pueden operar en aplicaciones de servicio pesado como, por ejemplo: vibración extrema, impacto, gamas de temperatura de operación extremas, ciclos térmicos, descargas térmicas, humedad, corrosión y exceso de polvo. Consulte el manual del propietario o comuníquese con su distribuidor Cat local para obtener más información.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Di(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP), which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (pulg): 9,2
    • Diámetro exterior (pulg): 9
    • Longitud (pulg): 18,1
    • Longitud total (pulg): 10,6
    • Presión de trabajo (kPa): 862
    wheel tractor-scraper
    623E 623F 621E 623G 627E 621F 627F 621G 627G 621S