505-5361: Conjunto de tubos
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    505-5361: Conjunto de tubos

    Número de pieza: 505-5361
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Conjunto de tubos para transporte de fluidos

    Descripción:
    Los conjuntos de tubos Cat® se establecen conforme a la más alta calidad y confiabilidad. Estos conjuntos de tubos rígidos (también conocidos como tuberías) están diseñados con precisión para transportar líquidos o gases y para cumplir con cada una de las aplicaciones únicas. Cada conjunto de tubos Cat utiliza materiales y procesos de calidad y están fabricados específicamente para soportar la presión y los requisitos de flujo de la aplicación, lo que asegura una vida útil prolongada y un funcionamiento adecuado de la máquina.

    Cada conjunto de tubos Cat está diseñado para una aplicación específica y se fabrican para garantizar una tolerancia que asegure una alineación adecuada con los sistemas existentes en la máquina Cat.

    Atributos:
    • Transporte de fluidos.
    • Diseñados para soportar la presión de trabajo específica de las aplicaciones.
    • Repuesto directo del OEM.

    Aplicación recomendada:
    Los conjuntos de tubos Cat están diseñados solo para una aplicación específica. Consulte el Manual del Propietario o comuníquese con su distribuidor Cat local para obtener más información.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Descripción del material: Acero inoxidable
    forest products
    573

    motor grader
    140M 140K 120K 2 12M 120K 140K 2 160K 12K

    wheel-type loader
    950H 962H

    material handler
    M325D MH M325D L MH

    wheel-type skidder
    525C 545C 535C

    asphalt paver
    AP-1055D BG-2455D BG-260D AP-1000D

    excavator
    325D L 325D FM LL 329D L 328D LCR M325D L MH 325D MH 324D L 329D M325D MH 325D FM 324D 324D FM 326D L 325D 324D FM LL

    integrated toolcarrier
    IT62H

    engine - industrial
    C7