Filtro

Sistema de adaptador de & punta sin martillo con retención CapSure": adiós al martillo, pero no a la flexibilidad.

  • Reduzca los costos de operación: el diseño modificado del pasador lateral que se utiliza en los adaptadores estilo J permite que el pasador sea reutilizable.
  • Mejore la seguridad en el lugar de trabajo y el tiempo de mantenimiento: las trabas del retenedor de 19 mm (¾ pulg) no requieren herramientas especiales y permiten la instalación y remoción sin martillo.
  • Cambie las puntas de manera fácil y rápida: - En la punta, cuenta con una parada positiva que permite evitar la rotación excesiva: solo gire 180 grados para trabar o destrabar.
  • Acelere el tiempo de instalación: la punta y el retenedor forman un sistema, de modo que no se requiere ningún conjunto especial o piezas adicionales.

CapSure™

1
Vea los precios y el inventario locales, además de realizar pedidos en línea.