\

Filtro

{imgAlt}

La productividad máxima cumple con la retención sin martillo.
¿Está buscando un sistema de adaptador y punta de retención vertical que se mantenga afilado, se cambie con facilidad y se sujete con mayor firmeza? Elija el diseño enroscable y el retenedor vertical del sistema de Serie K, que en conjunto ofrecen tanto retención fiable como instalación y remoción fáciles. Caterpillar ofrece opciones para conducir en primera y sin martillo para la retención vertical.

  • Tamaño K80-K100 = Retenedor empotrable
  • Tamaño K110-K170 = Retenedor sin martillo
  • Mejore la productividad - La forma con bajo perfil ofrece un afilado y capacidades de penetración y excavación óptimos a lo largo de la vida útil de la punta.
  • Extienda la vida útil - Más material de desgaste puede utilizarse con eficacia antes de cambiar las puntas, lo que extiende la vida útil entre 10-15 %.
  • Aumente la durabilidad - La punta y el adaptador se ajustan entre sí con precisión para reducir el movimiento de la punta y el desgaste del adaptador.
  • Permanezca seguro y reduzca los costos de mantenimiento. - El retenedor vertical de una pieza permite la instalación y remoción sin martillo y solo se necesitan herramientas estándares de baja fuerza.
  • Simplifique la instalación. - Los rieles de ambos lados del adaptador y el diseño enroscable sujetan la punta en su lugar, lo que permite una instalación más rápida.

K Series™ (pasador vertical)

1
Vea los precios y el inventario locales, además de realizar pedidos en línea.