\

Banda de rodadura: lisa

Encuentre las piezas para su equipo
Filtro
Vea los precios y el inventario locales, además de realizar pedidos en línea.
  • Productos
{imgAlt}

Neumáticos que permiten proporcionar suavidad y amortiguación al desplazamiento

 

Los neumáticos Smooth-Tread Flexport™ de Cat®, los cuales se fabrican con el objetivo de ofrecerle una mayor comodidad al operador, cuentan con una serie de orificios de forma elíptica que atraviesan el anillo exterior de las paredes laterales. Estos orificios se encuentran en todos los neumáticos Flexport y permiten aumentar la flexibilidad del neumático además de proporcionar mayor amortiguación y suavidad al desplazamiento sobre cualquier superficie (ya sean desperdicios y chatarra o canteras). Los orificios no se aplastan con el peso del cucharón lleno, y su diseño innovador permite mejorar la estabilidad de las máquinas durante el levantamiento y el traslado de cargas. Además, estos neumáticos son más amplios que los neumáticos sólidos estándar, lo que les permite proporcionar mayor estabilidad para las aplicaciones de demolición, desecho de desperdicios industriales, limpieza de canteras, reciclado, depósito de chatarra y estaciones de transferencia.


 

Neumáticos de rodadura lisa que permiten manipular cargas mayores y duran más

 

La simple adición de caucho no garantiza una vida útil del neumático más prolongada. Para extender la vida útil, también es importante la calidad del componente de caucho que se utilice. Por este motivo, Caterpillar exige que todos los materiales Flexport cumplan con las especificaciones de calidad más altas, ya sea en cuanto a la calidad del caucho o la del acero del aro.

 

Debido a que los minicargadores y cargadores de ruedas Cat se mueven gracias a los neumáticos Flexport de rodadura lisa, los días en que se sacrificaba la comodidad del operador por la durabilidad terminaron. Estos neumáticos fuertes a prueba de perforaciones pueden ofrecer ambos beneficios. Debido al aumento de comodidad para los operadores, estos se fatigan menos, trabajan con más seguridad y aumentan la productividad durante todo el turno de trabajo.

 

Comuníquese hoy mismo con su distribuidor Cat local para obtener neumáticos Flexport diseñados específicamente para su máquina y sus aplicaciones.