353-5451: Juego: cámara
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    353-5451: Juego cámara

    Número de pieza: 353-5451
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Juego de sistema de cámaras: personalizado, dos cámaras

    Descripción:
    Los juegos de sistemas de cámaras Cat® permiten mejorar la seguridad al reducir los puntos ciegos. Esto le permite personalizar realmente el ajuste en función del equipo y la aplicación. Cada juego contiene lo siguiente:
    • Cámaras (cant.: 2)
    • Pantalla dentro de la cabina (cant.: 1)
    • Interruptor de cámara (cant.: 1)
    • Mazo de cables de la pantalla (cant.: 1)
    • Cable de la pantalla (4 m)
    El sistema principal requiere, además, un cable que conecte la pantalla con cada cámara, un montaje para la pantalla y soportes para las cámaras, los cuales deben pedirse por separado a fin de garantizar un calce perfecto para el equipo y la aplicación.

    Atributos:
    • Fácil instalación y operación integral
    • Diseño resistente con capacidad de soportar 15 G de vibración y protección contra el lavado a presión
    • Calentador interior para la eliminación de la condensación
    • Vidrio templado para evitar los quiebres y rayones
    • Vistas panorámica y angosta para aumentar la visibilidad del operador

    Aplicación recomendada:
    •Una solución completa de la flota para equipos de servicio pesado.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.