142-1339: Filtro de aire del motor
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    142-1339: Filtro de aire del motor

    Número de pieza: 142-1339
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Los filtros de eficiencia estándar se usan generalmente en los modelos de máquinas más antiguos, donde las tolerancias son más nobles.

                                        
    Vale la pena elegir filtros Cat® genuinos para proteger la máquina que genera sus ingresos.
    Los filtros de aire Cat primarios de ultra alta eficiencia para motor se diseñaron para cumplir con la mejor capacidad de contención de suciedad y filtración. Se construyen para cumplir meticulosas especificaciones. Los filtros UHE (Ultra High Efficiency, ultra alta eficiencia) Cat permiten otorgar eficiencia inicial y en general más alta para lograr una protección del motor mejorada. Con una superficie de filtración única que permite extender la vida útil del filtro hasta seis veces por sobre los filtros estándares, los elementos de filtro UHE contribuyen a lograr un tiempor de actividad mayor y una vida de la máquina más larga ya que reduden la cantidad de contaminantes que llegan a la máquina.
    Estos filtros se diseñan para funcionar especificamente con equipamiento Cat. Estos filtros son efectivos en cualquier entorno de operación y se recomiendan firmemente cuando polvillo muy fino u hollín constituyen un alto porcentaje de los contaminantes en el aire. Las partículas finas se acumulan inmediatamente en la superficie, lo que aumenta la filtración y otorga protección rápidamente para los sistemas de componentes vitales.
    La elección de filtros de aire de motor Cat es buena para su equipo, buena para el medio ambiente y buena para el resultado final.
    Atributos:
    • Duración de hasta seis veces superior a la de los filtros estándares
    • Eficiencia extrema en casos de polvo fino y hollín
    • Menor restricción y mayor flujo de aire que permite que el motor respire mejor

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Styrene, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Clasificación de eficiencia: Eficiencia estándar
    • Primario en comparación con secundario: Primario
    • Tipo de sello: Sello radial
    vees 27 to 32 liter
    C27

    generator
    SR500

    engine - generator set
    3412C, 3306B, 3412, 3406E, 3456, C27

    wheeled excavator
    M330D

    petroleum products
    C27

    forest products
    1190T, TK722, 1090, 2391, 1190, TK711, TK751, 2670C, 2290, 532, 563C, TK732, HA771, 584, 1390, TK741, 553C, 584HD, 2390, TK721, 522, 2570C, 2470C, HA770, 573C, HA870, 2491, 551, 552, 1290T, 521, TK752, 2590, HA871, 541, 511

    excavator
    336D L 330D L 336D, 336E LH 340F, 336E, 336E L 336D2 L 330C, 336F LN 336D2, 330D, 336E H 336F L 336F L XE 330D FM 330D LN 330C L 330C FM 340D2 L

    articulated dump truck
    725C2, 725, 725C, 730