156-1200: Separador de agua del combustible
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas
    ¿Debe realizar el mantenimiento?
    Nosotros se lo facilitamos.
    Ofrecemos juegos de mantenimiento completos disponibles según el tipo de equipo, que incluyen intervalos de horas 250, 500 y 1.000 horas.

    156-1200: Separador de agua del combustible

    Número de pieza: 156-1200
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Separador de agua y combustible de ultra alta eficiencia

    Los separadores de agua y combustible de ultra alta eficiencia Cat® están diseñados para eliminar prácticamente toda el agua libre y el 90 % del agua emulsificada, junto con contaminantes más pequeños, y ayudar a prolongar la vida útil del sistema de combustible, incluidos los inyectores de combustible sofisticados. Los filtros Cat son los únicos elementos diseñados y fabricados para garantizar la retención del mayor valor del equipo Cat. Vea los resultados de las pruebas.

    Con los filtros Cat, se ofrece la protección más confiable y eficaz para los motores de alto rendimiento y bajas emisiones actuales.

    La elección de filtros Cat es buena para el equipo, para el medioambiente y para el resultado final.

    Atributos:
    • Con los medios de filtro patentados, se ofrece una inigualable protección.
    • Con las perlas de acrílico, se evita la acumulación.
    • Con el trenzado en espiral, se proporciona una mejor estabilidad del pliegue y una capacidad máxima para retener la suciedad.
    • Con el tubo central de nailon, se previene la contaminación del metal.
    Con las tapas de extremo moldeadas, se previenen las fugas.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Clasificación de eficiencia: Ultraeficiencia
    wheel-type loader
    901C2 903C 902 904H 901C 902C 904B

    paving compactor
    CB1.7 CB-14 CB-214D CC-34 CB-34 XW CB1.8 CB-334E CB-335E CB-34 CB-24 CB-224E CB-32 CB-334E XW CB-225D CC-24 CB-225E CB-214E CB-224D CB-22

    backhoe loader
    420E 428F 432F 416E 420F2 430F 416F2 444F 430E 420F 434F 422F 416F 414E

    skid steer loader
    226B3 239D 247B 226 216 242 226B 232D 247B3 216B3 232B 242B 249D 232D3 216B 232 257B

    asphalt paver
    AP-255E

    mini hydraulic excavator
    301.7CR 303E CR 301.6 302.2D 308E 304.5 308E2 307E 301.7D 304E2 303.5E2 CR 301.5 302.5C 302.4D 304 301.8 303.5E 303.5 308E SR 305.5E2 305C CR 305.5E 308E CR 305E2 301.8C 301.7D CR 303.5E2 303.5C 304C CR 304E 307E2 303C CR 302.5 304E2 CR 302.7D 305 303ECR 305.5E2 CR 305E 306E2 301.6C 305E2 CR 302CR

    expanded mining products
    HRS1220