1R-0762: Filtro de combustible
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas
    ¿Debe realizar el mantenimiento?
    Nosotros se lo facilitamos.
    Ofrecemos juegos de mantenimiento completos disponibles según el tipo de equipo, que incluyen intervalos de horas 250, 500 y 1.000 horas.

    1R-0762: Filtro de combustible

    Número de pieza: 1R-0762
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Filtro de combustible de eficiencia avanzada

    Los filtros de combustible de eficiencia avanzada Cat® están diseñados para eliminar las partículas contaminantes pequeñas que causan el mayor daño. Con todos los filtros de combustible, se pueden eliminar algunas partículas abrasivas, pero varios filtros de la competencia no son eficaces a la hora de capturar o retener las partículas que causan el mayor daño a los componentes sensibles de los sistemas de combustible. En las pruebas de Caterpillar, se demuestra que los filtros de combustible Cat proporcionan una protección superior. Vea los resultados de las pruebas.

    Todas las máquinas Cat funcionan mejor con piezas Cat originales. Con nuestros filtros, no solo se mejora el rendimiento, sino también que se protegen los componentes vitales, lo que resulta en una vida útil prolongada y mayor precio de reventa. Para sumar una protección adicional, se pueden usar los filtros de combustible de eficiencia avanzada en lugar de los elementos de eficiencia estándar.

    Los filtros de combustible Cat están fabricados con un diseño sólido de una sola pieza y un tubo central no metálico que es más limpio y más resistente que el metal, y con estos se puede maximizar la limpieza y minimizar las posibles fugas.

    Nuestros filtros están diseñados para funcionar específicamente en las máquinas Cat y con estos se protegen los sistemas de combustibles y los resultados finales.

    Atributos:
    • Con los medios de filtro únicos, se ofrece una protección inigualable.
    • Perlas de acrílico para evitar la acumulación.
    • Con el trenzado en espiral, se proporciona una mejor estabilidad del pliegue y una capacidad máxima para retener la suciedad.
    • Con el tubo central de nailon, se previene la contaminación del metal.
    • Con las tapas de extremo moldeadas, se previenen las fugas.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Clasificación de eficiencia: Eficiencia avanzada
    • Specials: R120~Bargain List
    challenger
    MT865 75E MTC845 95E MT845 65E MTC865 MT835 MTC855 MT855 85E MTC835

    wheel-type loader
    966H 962H 980H 980C 950H 930M 972H 908H 962G II 966G II 980G II 966F II 972G II 950G II 980G 938G II 980F 924K 908M OEM 924H 966E 924G 924GZ 930K 950K OEM 966D 966F 988H 928G

    engine - generator set
    C15 C9 GEN SET C9 G3532 XQP300

    wheel-type skidder
    525C 535C 545C

    off-highway truck
    770 772 785G 777F

    engine - machine
    C-12 3176C C-9

    track-type loader
    963C 963D 973D 973C 953C

    engine - industrial
    C-9 C-12 C9 C13 C11 C7 3126B C-10

    articulated dump truck
    740 725 745C OEM 735B 745 730C2 730 735 735 OEM 725C 725C OEM 735C OEM 735B OEM 730C OEM 725C2

    mini hydraulic excavator
    307E2 307E

    combine
    460 470 465

    road reclaimer
    RM-300 RM-500

    motor grader
    140G 12M 160K 16M 120K 2 120H 163H 14H 140H 12K 140M 140M 2 120K 12H 160M 140K 14M 160M 2 143H 14L 135H 160H 16H 140K 2 24M

    material handler
    M325D MH M325D L MH

    wheeled excavator
    M322D M322F M325C MH W345B II M330D M316D M320F M315D M318F OEM

    paving compactor
    CS-433E CS-64 CS-563E

    underground articulated truck
    AD45B AD22 AD30 AD55

    excavator
    330C 336D 329D LN 336D LN 330C FM 322C 329D L 320E M325D L MH 326D L 336D L 330C L 330D L 324E L OEM 325D FM 324D L 329E L OEM 325C 323D L 314D CR 330C MH 324D 345B II 5090B 325D L 335F 320D2 374F 336D2L OEM 329D 328D LCR 324D LN 330D2 323D2 320D 336D2 L 316E L OEM 323D LN 336D2 385B 365B II 365B 325D 320D2L OEM 312D L 345B II MH 336F 315D L 345B M325D MH 349F 330D FM 308E2 313D2 323 345B L 330F 326 322C FM 325C L 326D2 325D MH 323D 349D2 324D FM 330D LN 320C 325C FM 318E 336E MHPU 318D2 336E L 374F OEM 330D 325D FM LL 365B L 330D MH 336 390F L OEM 319D LN 312D2 GC 390F MHPU 420F2 313F 390F 340D 349E MH 345C L 324D FM LL 330C LN 349D2 L 320D2 L 323E 316F 349D L 312C L 314E CR 374F MHPU 323F OEM 345D L 336FMHPU M317D 315F 329E 329F L 340D L 385C 390D L 326F L OEM 320D RR 352F 340F 374D 312E

    wheel tractor-scraper
    621G 637G 637D 631E 657G 623F 637E 623H 621E 627G 633D 623E 657B 657E 621F 613C II 623G 627F 631G 633E II 621H 621B 623B 651B 615C II 631D 627H 627E

    earthmoving compactor
    816F 826G 826H 825G II 815F II 836H 826G II 826C 815F 816F II 825C 825H 815B

    engine - truck
    C13

    petroleum products
    CX31-P600 TH35-C13I TH35-E81 C9 C11 TH35-C11I TH31-C9I TH31-E61 CX31-C9I TH31-C9P CX31-C11I C13 CX31-C13I C7

    cold planer
    PM-102 PM-201 PM-200

    forest products
    541 2 552 TK721 2491 522B 570B 552 2 TK752 TK711 TK732 2390 2391 2290 TK722 322C 551 TK1051 521B TK741 522 532 541 580B 521 2590 511 TK751

    track-type skidder
    527 527 OEM

    backhoe loader
    416E III 416F 416E 416F2 450F OEM 420D

    skid steer loader
    259D 287B 297C 277C 287D 289C 299C

    wheel dozer
    814F 834H 824G II 824G 814F II 824H 824C

    asphalt paver
    AP-1055D AP-755 AP355F BG-2455D AP-1000D BG-260D

    integrated toolcarrier
    IT38G II IT62G II IT62H

    pipelayer
    587T PL83 561N 583T PL87

    expanded mining products
    6020B 6015B MD5125 MD6290

    track-type tractor
    D6R II D6R III D6R D6T D6N D7R D5G LGP D6R XL D7R LGP D7R XR D8N D5N D6R STD D6R LGP D8T

    load, haul, dump
    R1600H R2900G R1600G R3000H R1700G R1700K R2900

    oem solutions
    C18 CX35 C11 C15