1R-1808: Filtro de aceite del motor
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    1R-1808: Filtro de aceite del motor

    Número de pieza: 1R-1808
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Los filtros de eficacia avanzada permiten obtener un mayor control de la contaminación sin reducir la capacidad.

    Los filtros de aceite de motor Cat® están diseñados para satisfacer las necesidades de los motores Cat al proporcionar una protección superior contra las partículas que pueden ingresar al sistema de lubricación durante el servicio o el desgaste de componentes. Cumplen con los requisitos más estrictos de emisiones y están disponibles como una actualización en algunos filtros de eficacia estándar cuando es favorable una mejor filtración.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Clasificación de eficiencia: Eficiencia avanzada
    wheel tractor-scraper
    637G, 631E, 631K, 627F, 621H, 631G, 657E, 633E II 637E, 637D, 623F, 623E, 657G, 637K, 621F, 623K LRC 621E, 627E, 627G, 623K, 657B

    underground articulated truck
    AD55, AD55B, AD22

    track feller bunchers
    TK721, 521B, 2390, TK732, TK722, 521, 5412

    forest products
    2590, TK751, 551, 345C, 522, 586C, 2491, TK741, TK711, 532, 541, 2391, 511, 522B, TK752, 541 2 552 2 2290, 552

    track type tractors
    D8L, D7R, D11T, D9T, D10T, D8N, D10N, D8T, D7E, D10T2, D11R, D10R, D6T, D6RIILGP, D7RII, D6RIIXL, D7ELGP, D6RII, D8RLRC, D6RIII, D6RIIIXL, D10T2LRC, D8NNSUC, D6TXW, D6RXR, D9RLRC, D6TLGP, D6TLGPVP, D6T2LGP, D6T2XL, D6TXL, D7RIILGP, D7RXR, D6RLGP, D6RIIXW, D8RII, D6R2, D6RIIIXW, D6RXL, D6TXWVP, D6TLGPOEM, D6R, D7RLGP, D7RIIXR, D6TXLVP, D6T2XW, D11TCD, D11RCD, D6RIIILGP

    track-type tractor
    D6T, D6R III D6T XW PAT D6T LGP D6R II D7R II D8T, D8R D7R XR D7E, D6R, D11T, D6R XL D6T XW D6T XL PAT D6T LGPPAT D6R LGP D9R, D6T XL D10T2, D7E LGP D8R II D9T, D7R LGP D11R, D8N, D6R STD

    track-type loader
    973C, 973

    olympian
    XQ375

    stabilizers/reclaimers
    RM-350B, RM500B, RM-300, SS-250B, RM-500, RR-250B, RM-250C

    log loaders forestry
    568LL

    7 to 9 liter
    C7, C9, C9.3B, C9.3, XQP275

    wheel tractor scrapers
    621F, 623G, 621G, 621E, 623E, 627K, 637G, 621K, 621H, 623F, 657E, 657B, 657G, 627G, 627H, 651E, 631K, 623B, 637D, 631D, 627F, 627E, 623H, 633D, 639D, 621B, 637K, 631G, 657EPP, 637KLRC, 621KOEM, 637DPP, 631KLRC, 651B, 627KLRC, 623KLRC, 631EII, 637E, 621HOEM, 633E, 627EPP

    motor grader
    140H, 160M, 12H, 24H, 16M3, 140M 2 120H, 140M, 24, 140M 3 12M 3 AWD 163H, 12M 2 18M3, 14L 160M 2 160H, 12M 3 160M 3 16H NA 140M 3 AWD 16G, 135H, 160M 3 AWD 14M-3

    wheel-type loader
    980M, 980K HLG 972H, 980F II 966G II 966M, 990 II 966H, 992K, 993K, 966K XE 966M XE 966K, 972M XE 988K, 972M, 988B, 980H, 972L, 966L, 990K, 982M, 988F II 986H, 980G II 988H, 988K XE 980C

    track loaders
    973C, 973D

    engine - truck
    3406C, 3408B, 3306B, C-15, 3406B, 3406E, C15, C9, C-16, C13, C-12, C-9, 3306, C11, 3408, C7

    large mining products
    6020B, 6015B, 5110BME

    generator
    SR5, SR500 SR4B, XQP500, SR4

    forestry excavators
    330CFMST, 330CFMHW, 568GF

    15 to 18 liter
    C18, 3406C, C-16, C15, C-15, G3406, 3406B, 3406C CKD, C18 CKD

    road reclaimer
    SM-350, RM-350

    drill
    MD6310, MD6250

    wheel loaders
    966M, 988F, 980M, 972H, 972M, 980F, 980G, 980H, 993K, 966H, 988G, 992D, 982M, 992C, 992K, 980K, 990, 988B, 966K, 972K, 988H, 990K, 980L, 966L, 972L, 988K, 980C, 990H, 966GII, 990KLRC, 992KLRC, 966KXE, 966MXE, 972MXE, 980GII, 980KOEM, 980FII, 988KLRC, 993KLRC

    wheel dozers
    834K, 824K, 844, 814B, 834G, 834B, 854K, 814F, 824G, 824C, 844H, 844K, 824H, 854G, 834H, 824GII, 814FII, 854KLRC, 834KLRC, 844KLRC

    wheel excavators
    W345BIIMH, W345CMH

    cold planers
    PM-565B, PR-450C, PM-465, PM622, PM-200, PM620

    pipelayer
    572R II

    engine - generator set
    C18, 3408C, C15, 3408, 3306B, 3412, 3406C, 3412C, 3456, 3408B, C32, G3412, G3406, D399, C27, C13 XQ375 3406B, 3406E, G3306B, C13, C15 I6 D398B, G3306, CG137-12, 3304, C9.3, XQG135 C13 XQ350 C9, PM3412 XQG400, G3412C, C9 GEN SET CG137-08 XQP300 XQ425, PM3456 C18 I6 3304B, C13GENSET

    expanded mining products
    MD5150C, 6018, 6030, 6015B, 6020B, 6015, 6015 FS MD5125, MD6290, 6040, 6040 FS MD5075

    track excavators
    336D, 349D2, 385C, 330C, MH3295, 385CLMH, 345D, 374FL, 345DL, 345DLVG, 385BL, 345BII, 345BMH, 336DL, 5080, 385CL, 330CL, 336D2L, 385B, 390FMHOEM, 365CL, 336FL, 336FLXE, 336FLN, 385CFS, 352FVG, 349EVGOEM, 349D2L, 345BIIL, 345BL, 349ELVG, 349FL, 349EL, 349DL, 390FL, 349EOEM, 336DOEM, 345CVGOEM, 349E, 352FLRE, 350, 349F, 352F, 390FOEM, 349FLVG, 352FMHOEM 336EL, 349FLXE, 336FLNXE, 336FXE, 349DLVG, 345CL, 345CLVG, 330DL, 336D2, 385COEM, 365CLOEM, 375, 336ELH, 345CMH, 345B, 336FOEM, 336E, 336DLN, 350L, 5090B, 336EOEM, 375L, 390D, 340FUHD, 352FXEVG, 352F2VG, 352FXE, 340F, 349D2OEM, 330DMH, 349D, 340FL, 336FLH, 336EH, 345BIIMH

    off-highway truck
    777G, 777E, 770G, 773D, 773B, 777D, 775G OEM 773E, 772G, 773G OEM 775D, 769D, 775B, 775F, 772, 770G OEM 769C, 772G OEM 773G LRC 777F, 773G, 775G LRC 771D, 773F, 771C

    articulated trucks
    730C2, 735C, 730C, 725C, D350E, 735, 740B, 740, 735B, 745C, 725C2, D400E, D400EII, D350EII, 730DEJLRC, 745D, 740OEM, 730OEM, 725OEM, 730EJ, 730C2EJ, 740CEJ, 735OEM, 730CEJ, 740EJ, 745DLRC, 740DEJ, 730DLRC, 730D, 740GC

    underground articulated trucks
    AD30, AD60, AD45B, AD55

    mining
    6015B

    underground mining loaders
    R3000H, R1700G, R2900G, R2900, R1700K, R1600H, R1600G

    cold planer
    PM-565, PR-1000, PM310, PM620, PM-201, PM622, PM312, PM820, PM822, PM313, PM-200, PR-1000C

    engine - machine
    C-9

    ag tractors
    MT845, MTC835, MT865, MTC745, MTC845, MTC865, MT735, MT855

    petroleum products
    C15, TH48-E70 C18, TH35-E81 C32, CX35-P800 C27, C7, C11, C9, CX31-C11I TH31-C9I TH35-C13T TH31-E61 CX31-C9I TH31-C9T TH48-E80 TH35-C11I CX38-P892 CX31-C13I C13, CX31-P600 CX38-P800 CX31-C18I TH35-C15I TH35-C13I CX35-C18I CX31-C15I C-15, TH31-C9P TH35-C15T

    brush cutters,industrial,other
    2864C, 586C, 586CLRC

    cg137-8
    CG137-8

    3300
    G3306B

    3500
    G379A

    transmission
    CX31 DB

    engine - industrial
    3406B, C-9, 3408, 3412, C-12, C32, G3408, CPT372 3406, G398 3126, C7, C27, C18, C9, G3406, C13, G379 3408C, G3412, G3306B, C15, G399, SG137-08 3456, 3176C, G3304B, D379 3412C, SCT673 3412E, G3306, 3176B, 3126B, G3408B, 3408B, D398 C9.3, C11, G3304, SPT342 3408E, 3406E, SUF557 CG137-12, 3406C, SPS342 G3408C, D398B, C9.3B, CG137-08 SBF214 D399

    10 to 13 liter
    C-10, 3196, C13, C11, C12, C-12

    motor graders
    16M, 160M, 140M, 14M3, 16G, 18M3, 143H, 24M, 16M3, 14H, 14M, 16H, 12M2AWD, 160M3, 160M3AWD, 14LAWD, 120HNA, 160MAWD, 140MAWD, 135HNA, 12M3, 160M2, 140HNA, 160M2AWD, 12HNA, 140M2, 160HNA, 140M2AWD, 140M3, 12M3AWD, 140M3AWD, 12M2

    compactors
    825H, 826G, 815F, 825C, 825G, 826H, 826C, 826K, 825K, 836K, 836H, 815FII, 826GII, 836KLRC, 825GII

    articulated dump truck
    730, 730C, D400E II 725, D350E II 740B, 730C2 EJ 740, 740C 745 740 GC 735 OEM 735B

    challenger
    MT745, MTC735, MT755, MTC855, MTC765, MT835, MTC755, MT765

    vees 27 to 32 liter
    C27, 3412, C32, 3412C, D379B, G3412, 3412E, G3408, G3412C, 3408A, C30, 3412D

    pipelayers
    PL72, PL83, PL87, 587T, 583T, 572RII

    wheeled excavator
    W345C MH M330D W345B II

    wheel dozer
    844K, 854K, 814F II 834K, 824G II

    off highway trucks
    777D, 771D, 769D, 771C, 775D, 777C, 770, 773B, 773F, 777B, 775G, 772B, 775B, 772G, 777F, 770G, 777G, 775E, 769C, 773D, 773E, 777GLRC, 777DLRC, 775GLRC, 777E2 773E2LRC, 770GLRC, 772GOEM, 777FOEM, 770GOEM, 772GLRC, 773GLRC, 777GOEM, 773ELRC, 775FOEM, 773FOEM

    excavator
    330D L 390D L 345B, 374F L 385C FS 336E L 352F-VG 330C FM 336D L 349D2 L 390F L 330D MH 336D2 L 336D2, 330D, 345D L 365C 330D LN 345B II 330C, 5110B 345B L 349E, 349D L 340F L UHD 352F XE VG 385B, 345C L 336F L 390F 345C MH 336D LN 330D FM 330C L 374F 340D2 L 336D, 336F, 336E LN 336F L XE 345C, 352F OEM 340F, 350-A L 349F L 374D L 390D, 336D2 XE 375-A 385C L MH 349E L 352FMHPU 352F, 336F LN 350-A 385C L 365C L 336F LN XE 349E L VG 336D2 L XE 330C LN

    earthmoving compactor
    826C, 826G II 825G II 815F II 816F II 836K, 836, 816F