238-8649: ELC premezclado Cat®
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    238-8649: ELC premezclado Cat®

    Número de pieza: 238-8649
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    ELC premezclado

    Descripción:
    Con ELC Cat®, se incorpora tecnología de avanzada con inhibidores de corrosión ácida orgánica a fin de ofrecer la máxima protección a cobre, soldaduras, bronce, acero, acero fundido y aluminio.

    Atributos:
    Mediante este producto se reducen los costos de mantenimiento al eliminar la necesidad de aditivos de refrigerante complementarios, se extienden los intervalos de cambio de refrigerante y se reducen los requisitos de eliminación.

    Aplicación recomendada:
    Se recomienda el uso de ELC Cat en la mayoría de los motores y máquinas Cat. No agregue agua para diluirlo.

    Advertencia: This product contains Ethylene Glycol a chemical known to the State of California to cause birth defects or other reporductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Especificaciones de volumen (pulg): 5
    • Intervalo de drenaje: 12.000 horas con S•O•S(SM)
    • Tipo de contenedor: Balde
    • Unidad de volumen (en sistema imperial): galón
    wheel-type loader
    924GZ, 924G, 938G II