244-4484: Filtro de aceite del motor
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    244-4484: Filtro de aceite del motor

    Número de pieza: 244-4484
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Los filtros de ultra alta eficacia permiten proporcionar un control de contaminación óptimo en todas las aplicaciones al mismo tiempo que conservan la capacidad.

    Los filtros de aceite de motor Cat® están diseñados para satisfacer las necesidades de los motores Cat. Permiten proporcionar una protección superior contra las partículas que pueden ingresar al sistema de lubricación durante el servicio o el desgaste de componentes.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Clasificación de eficiencia: Ultraeficiencia
    wheel-type loader
    992G

    motor grader
    160H, 16H, 140H, 143H, 163H, 14H

    wheel dozer
    854G

    off-highway truck
    777D, 785C, 793B, 793C, 793D

    track-type tractor
    D11R, D11N, D11T, D10T