245-6375: Filtro de aire del motor
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas
    ¿Debe realizar el mantenimiento?
    Nosotros se lo facilitamos.
    Ofrecemos juegos de mantenimiento completos disponibles según el tipo de equipo, que incluyen intervalos de horas 250, 500 y 1.000 horas.

    245-6375: Filtro de aire del motor

    Número de pieza: 245-6375
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Filtros de aire de eficiencia estándar para motor: primario

    Vale la pena elegir filtros Cat® originales para proteger la máquina que genera sus ingresos.

    La contaminación es el enemigo número uno del motor; por ello, es crucial proteger el equipo Cat con los elementos de filtro Cat originales. Los filtros de aire del motor principal de eficiencia estándar Cat son el mejor valor para las aplicaciones de servicio normales, ya que ofrecen mayor protección del motor y se previene el tiempo de inactividad de los equipos.

    Al ofrecer una vida útil prolongada y una filtración excepcional, los filtros de aire Cat son ecológicos y rentables. Diseñados conforme a las especificaciones exactas del equipo Cat, los filtros Cat originales son un factor crucial en la habilidad de la máquina para usar el aire de forma eficiente. Con un elemento de filtro limpio, se protegen los mecanismos internos del daño por la suciedad.

    Los filtros de aire Cat son siempre la mejor elección para asegurar una vida útil prolongada y un rendimiento óptimo de la maquinaria Cat.

    Atributos:
    • Capacidad de servicio rápido.
    • Con el control mejorado de la contaminación, se atrapan las partículas durante el cambio de filtro.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Urethane (Ethyl carbamate), which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Clasificación de eficiencia: Eficiencia estándar
    • Primario en comparación con secundario: Primario
    • Tipo de sello: Sello radial
    earthmoving compactor
    815B

    forest products
    563D 573D 2670D 2570D

    motor grader
    140M 120K 160K 140K 140 GC 12M 160M 12K 140K 2 120K 2 14L

    wheel-type loader
    950H 966E 966F II 962H 950 GC 966F 966D

    wheel-type skidder
    545C 555D 525D 535C 545D 535D 525C

    integrated toolcarrier
    IT62H