245-6376: Filtro de aire del motor
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas
    ¿Debe realizar el mantenimiento?
    Nosotros se lo facilitamos.
    Ofrecemos juegos de mantenimiento completos disponibles según el tipo de equipo, que incluyen intervalos de horas 250, 500 y 1.000 horas.

    245-6376: Filtro de aire del motor

    Número de pieza: 245-6376
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Filtros de aire de eficiencia estándar para motor: secundario

                                        
    Vale la pena elegir filtros Cat® genuinos para proteger la máquina que genera sus ingresos.
    Los filtros de aire de eficiencia estándar Cat secundarios son la última línea de defensa contra el polvo, la suciedad y otros contaminantes que pueden dañar los componentes de la maquinaria que produce los ingresos. Esta unidad secundaria tiene un rol fundamental en la prevención del daño causado por contaminantes ya que tiene la tarea de proteger el motor mientras se cambia el filtro primario o en el caso de que el filtro principal se dañe.
    Se construyen con material duradero para cumplir con la más exigentes especificaciones de Caterpillar. Con estos filtros de aire se otorga la confiabilidad y calidad esperada por los dueños de maquinaria Cat. Debido a que el tiempo de actividad y el costo de mantenimiento rentable son fundamentales, los filtros de aire Cat se diseñaron para proteger y optimizar el poder de su maquinaria de acero Cat.
    Con el trabajo conjunto, los elementos de filtro primario y secundario Cat proporcionan un método rentable para el mantenimiento de la integriad de su motor y para aumentar el tiempo de actividad de su equipo en el lugar de trabajo.
    Atributos:
    • Ecológico
    • Aumento del flujo de aire con menos restricción
    • Permite el rol fundamental de la filtración de retroceso

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Urethane (Ethyl carbamate), which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Clasificación de eficiencia: Eficiencia estándar
    • Primario en comparación con secundario: Secundario
    • Tipo de sello: Sello radial
    earthmoving compactor
    815B

    forest products
    2670D 2570D 563D 573D

    motor grader
    160M 140M 140K 120K 12K 14L 160K 140 GC 120K 2 140K 2 12M

    wheel-type loader
    962H 950H 966D 966E 966F 950 GC 966F II

    wheel-type skidder
    545D 535C 555D 535D 525C 525D 545C

    integrated toolcarrier
    IT62H